La caméra industrielle U3-3560XLE Rev.1.2 avec SuperSpeed USB 5 Gbps peut être utilisée dans un large éventail d'applications grâce au capteur CMOS 1/2,6" polyvalent onsemi AR0234 (1920 x 1200 , taille de pixel 3 µm, 102 images/s). Le capteur 2,30 MP permet d'obtenir des images d'objets en mouvement d'une clarté et d'une netteté impressionnantes, dans des conditions d'éclairage très variées, grâce à l'efficacité exceptionnelle de l'obturateur. L'association de la technologie de capteur à obturateur global de haute qualité et de la plateforme de caméra économique uEye XLE avec prise en charge de la norme USB3 Vision constitue une alternative optimale, performante et évolutive à la série populaire de caméras uEye LE avec interface USB 2. Grâce à ses dimensions compactes et au connecteur USB Type-C, la caméra s'intègre facilement dans n'importe quel système de traitement d'images.
La caméra compacte USB 3 est disponible au choix avec un boîtier plastique avec bague d'objectif pour monture C/CS ou S, ou en version sur carte avec ou sans support d'objectif de monture C/CS ou S.
Comme tous les modèles de caméra de la gamme uEye XLE, la U3-3560XLE Rev.1.2 est conforme GenICam et donc compatible avec notre kit de développement logiciel moderne SDK IDS peak.
| Numéro d'article |
|
|---|---|
| Famille de caméras | XLE |
| Interface | USB 3 |
| Vitesse d'interface | 5,00 Gbps |
| Type de capteur | CMOS |
| Fabricant de capteur | onsemi |
| Modèle de capteur | AR0234 |
| Fréquence d'image @ max. résolution | 102 images/s |
| Résolution (h x v) | 1920 x 1200 |
| Surface optique | 5,76 mm x 3,6 mm |
| Shutter | Global Shutter |
| Classe optique | 1/2.6" |
| Résolution | 2,30 MP |
| Taille de pixel | 3,00 µm |
| Mode HDR | Non |
| Indice de protection | IP30 |
| Cycle de vie du produit | Obsolètes |
| Fiche de données |
Caractéristiques
5 Gbps
Fonctions
Certifications
Choisissez les accessoires appropriés pour votre application
Trouver des accessoires