U3-3562XLS Rev.1.2

U3-3562XLS Rev.1.2

U3-3562XLS Rev.1.2
Les illustrations peuvent présenter des différences par rapport à l'original
Caractéristiques
  • 1920 x 1200
    2,30 Mpx
  • onsemi AR0234
    1/2.6" CMOS
  • 102,0 images/s
  • USB 3 5,0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

Avec la U3-3562XLS Rev.1.2, vous choisissez une caméra sur carte compacte avec SuperSpeed USB 5 Gbps et un capteur de 2,30 MP (1920 x 1200, taille de pixel 3,00 µm) de onsemi. Le capteur à obturateur global (Global Shutter) AR0234 fournit rapidement 102 images/s et marque des points avec des images d'une netteté impressionnante d'objets statiques ou en mouvement dans les conditions d'éclairage les plus diverses. Vous avez le choix entre des modèles sans monture d'objectif et des modèles avec monture C/CS ou S.

La caméra industrielle USB3 Vision peut être utilisée de manière polyvalente dans les environnements industriels et non industriels. Elle est particulièrement adaptée aux applications de vision embarquée, par exemple dans la construction de petits appareils, pour l'assurance qualité et la logistique ou pour des applications dans le domaine des sciences de la vie.

Comme tous les modèles de caméra de la gamme uEye XLS, la U3-3562XLS Rev.1.2 est conforme GenICam et donc compatible avec notre kit de développement logiciel moderne IDS peak.

Les caméras de la série uEye XLS ont été conçues pour être utilisées avec notre plateforme logicielle polyvalente IDS peak. Elles offrent des performances optimales et une fonctionnalité complète en combinaison avec notre SDK IDS peak. Pour une intégration simple et réussie ainsi que des performances optimales, nous recommandons vivement l'utilisation d'IDS peak.
Numéro d'article
  • U3-3562XLS-C Rev.1.2: 1008406
  • U3-3562XLS-M Rev.1.2: 1008407
Famille de caméras XLS
Interface USB 3
Vitesse d'interface 5,00 Gbps
Type de capteur CMOS
Fabricant de capteur onsemi
Modèle de capteur AR0234
Fréquence d'image @ max. résolution 102 images/s
Résolution (h x v) 1920 x 1200
Surface optique 5,76 mm x 3,6 mm
Shutter Global Shutter
Classe optique 1/2.6"
Résolution 2,30 MP
Taille de pixel 3,00 µm
Mode HDR Non
Indice de protection IP0
Cycle de vie du produit Obsolètes
Fiche de données

Caractéristiques

100% contrôle de qualité
Support logiciel
Norme USB3 Vision
SuperSpeed USB
5 Gbps
Capteur CMOS
Garantie de trois ans
Fabriqué en Allemagne

Fonctions

Les caméras de la série uEye XLS ont été conçues pour être utilisées avec notre plateforme logicielle polyvalente IDS peak. Elles offrent des performances optimales et une fonctionnalité complète en combinaison avec notre SDK IDS peak. Pour une intégration simple et réussie ainsi que des performances optimales, nous recommandons vivement l'utilisation d'IDS peak.

Certifications

ChinaRoHS EFUP 25
IDS Industriekameras integriert in einer Drohne.
Systèmes embarqués

L'utilisation typique prend la forme de systèmes mobiles pour le contrôle de la qualité, le diagnostic ou dans des scanners ou des drones.

Transportroboter in einer Lagerhalle mit Paketen.
Logistique

Les caméras indispensables dans le secteur de la logistique, pour la palettisation et dépalettisation, le tri ou dans les véhicules autonomes, par exemple.

Techniques médicales (et automatisation des laboratoires)

Le traitement d'images est incontournable dans les techniques médicales. Les caméras IDS délivrent par exemple des données de diagnostic en ophtalmologie ou en médecine dentaire.

IDS Industriekameras unterstützen einen Greifer an einem Roboterarm.
Robotique

Avec les caméras IDS, les robots apprennent à « voir ». Cela permet de développer des applications telles que le bin picking ou la palettisation et dépalettisation.