GV-79L0WP

GV-79L0WP

GV-79L0WP
Les illustrations peuvent présenter des différences par rapport à l'original
Caractéristiques
  • 4128 x 3008
    12,42 Mpx
  • Sony IMX535
    1/1.1" CMOS
  • 100,7 images/s
  • Ethernet 10,0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

La caméra industrielle ultra-rapide 12,42 MP GV-79L0WP est équipée d'un capteur CMOS IMX535 1/1.1" Sony de la série Pregius S. La particularité de ces capteurs de quatrième génération est la combinaison de l'obturateur global et de la technologie BSI (rétroéclairage). De plus, les pixels ne mesurent que 2,74 µm et sont donc environ 20 % plus petits que sur les capteurs Sony de la deuxième génération avec la même résolution. La caméra industrielle offre une 101 images/s cadence d'images impressionnante, notamment dans les applications avec des conditions d'éclairage difficiles et des fréquences d'horloge rapides.

Par rapport aux modèles dotés d'une interface USB3, les caméras de la gamme uEye Warp10 transmettent les données environ trois fois plus vite. Si vous avez besoin non seulement d'une caméra particulièrement rapide avec une interface 10 GigE, mais aussi d'une sensibilité élevée à la lumière et d'une excellente qualité d'image, ce modèle est le bon choix pour vous.

La GV-79L0WP est disponible avec une Monture C et en versions monochrome et couleur.

Comme tous les modèles de caméra de la gamme uEye Warp10, la caméra est conforme GenICam et donc compatible avec notre kit de développement logiciel IDS peak.

Numéro d'article
  • GV-79L0WP-C-HQ: 1008243
  • GV-79L0WP-M-GL: 1008244
Famille de caméras Warp10
Interface Ethernet
Vitesse d'interface 10,00 Gbps
Type de capteur CMOS
Fabricant de capteur Sony
Modèle de capteur IMX535
Fréquence d'image @ max. résolution 101 images/s
Résolution (h x v) 4128 x 3008
Surface optique 11,223 mm x 8,22 mm
Shutter Global Shutter
Classe optique 1/1.1"
Résolution 12,42 MP
Taille de pixel 2,74 µm
Mode HDR Sequence HDR
Indice de protection IP30
Cycle de vie du produit En série
Fiche de données

Caractéristiques

100% contrôle de qualité
Support logiciel
Norme GigE Vision
Capteur CMOS
Power-over-Ethernet
Mémoire d'images interne
Garantie de trois ans
Fabriqué en Allemagne

Fonctions

Certifications

CE
FCC
Répertorié par UL
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
Inspection électronique

Les caméras peuvent notamment vérifier la géométrie de circuits imprimés, la présence ou l'absence de composants, détecter des salissures et inspecter des brasures.

Inspection de bandes continues

Acier, papier ou tissu : les caméras IDS gardent toujours l'objet de contrôle en vue et révèlent par exemple des défauts matériels ou des encrassements.

IDS Industriekameras im Einsatz bei Industrierobotern.
Automatisation industrielle/des processus 

Les caméras interviennent dans les dispositifs de surveillance, commande, régulation et optimisation et participent aux missions de localisation et de sélection, par exemple.

Äpfel werden in einer Maschine gereinigt und sortiert
Industrie agro-alimentaire

Pour une meilleure qualité alimentaire : la technologie des caméras détecte par exemple les matières étrangères et aide lors du tri et du contrôle de niveau.

Medikamentenfläschchen durchlaufen eine Maschine
Surveillance d'objets

Qu'il s'agisse de sport, d'une ligne de production ou de projets de recherche, les caméras IDS surveillent de près les objets.

Inspection photovoltaïque/de cellules solaires

Les caméras IDS peuvent notamment contrôler la géométrie et les marques de scie, identifier les défauts.