RECHERCHE DE CAMÉRA

Plus de FLEXIBILITÉ, plus d'INDÉPENDANCE et un SUPPORT LOGICIEL complet
IDS peak est le kit de développement logiciel de choix, tant pour notre nouvel univers de caméras uEye+ avec interfaces de vision industrielle standardisées que pour les caméras uEye éprouvées. En savoir plus ici sur les deux univers de caméras et obtenir ici des informations supplémentaires pour les débutants et les personnes qui changent de système IDS peak.
Interface
-- Tous --
  1. USB 3 (20)
  2. Ethernet (8)
Interface-Speed
1 Gbps 5 Gbps 1 Gbps to 5 Gbps
Famille de caméras
-- Tous --
Classe optique
1/3.2" 1" 1/3.2" to 1"
Résolution
5,0 MPix 14,0 MPix 5,0 MPix to 14,0 MPix
Fréquence d'image @ max. résolution
12 fps 40 fps 12 fps to 40 fps
Taille de pixel
1,00 µm 4,00 µm 1,00 µm to 4,00 µm
Temps d'exposition min
0,000 ms 1,000 ms 0,000 ms to 1,000 ms
Temps d'exposition max.
955 ms 90000 ms 955 ms to 90000 ms
Ajouter des filtres
Afficher
28 article(s)
Trier par
GV-5290FA Rev.1.2
uEye FA GV-5290FA Rev.1.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1"
  • Sony
  • 8,85 Mpx
  • CMOS
  • 13,0 images/s
  • IMX267
  • 4096 x 2160
En série
Prix sur demande
GV-5290SE Rev.4.2
uEye SE GV-5290SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1"
  • Sony
  • 8,85 Mpx
  • CMOS
  • 13,0 images/s
  • IMX267
  • 4096 x 2160
En série
Prix sur demande
GV-5291SE Rev.4.2
uEye SE GV-5291SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1"
  • Sony
  • 8,85 Mpx
  • CMOS
  • 13,0 images/s
  • IMX267
  • 4096 x 2160
En série
Prix sur demande
GV-5292SE Rev.4.2
uEye SE GV-5292SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1"
  • Sony
  • 8,85 Mpx
  • CMOS
  • 13,0 images/s
  • IMX267
  • 4096 x 2160
En série
Prix sur demande
U3-3290SE Rev.1.2
uEye SE U3-3290SE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1"
  • Sony
  • 8,85 Mpx
  • CMOS
  • 33,0 images/s
  • IMX267
  • 4096 x 2160
En série
Prix sur demande
U3-3291SE Rev.1.2
uEye SE U3-3291SE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1"
  • Sony
  • 8,85 Mpx
  • CMOS
  • 33,0 images/s
  • IMX267
  • 4096 x 2160
En série
Prix sur demande
U3-3292SE Rev.1.2
uEye SE U3-3292SE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1"
  • Sony
  • 8,85 Mpx
  • CMOS
  • 33,0 images/s
  • IMX267
  • 4096 x 2160
En série
Prix sur demande
U3-34F0XCP Rev.1.2
uEye XCP U3-34F0XCP Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 5,08 Mpx
  • CMOS
  • 40,0 images/s
  • IMX675
  • 2592 x 1960
En série
Prix sur demande
U3-34F1XLS Rev.1.2
uEye XLS U3-34F1XLS Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 5,08 Mpx
  • CMOS
  • 40,0 images/s
  • IMX675
  • 2592 x 1960
En série
Prix sur demande
U3-34F2XLS Rev.1.2
uEye XLS U3-34F2XLS Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 5,08 Mpx
  • CMOS
  • 40,0 images/s
  • IMX675
  • 2592 x 1960
En série
Prix sur demande
U3-34F4XLS Rev.1.2
uEye XLS U3-34F4XLS Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 5,08 Mpx
  • CMOS
  • 40,0 images/s
  • IMX675
  • 2592 x 1960
En série
Prix sur demande
U3-36L0XC
uEye XC U3-36L0XC
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/3.2"
  • onsemi
  • 13,10 Mpx
  • CMOS
  • 20,0 images/s
  • AR1335
  • 4200 x 3120
En série
Prix sur demande
U3-38J0XCP Rev.1.2
uEye XCP U3-38J0XCP Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 8,41 Mpx
  • CMOS
  • 25,1 images/s
  • IMX415
  • 3864 x 2176
En série
Prix sur demande
U3-38J0XLE Rev.1.2
uEye XLE U3-38J0XLE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 8,41 Mpx
  • CMOS
  • 25,1 images/s
  • IMX415
  • 3864 x 2176
En série
Prix sur demande
U3-38J1XLE Rev.1.2
uEye XLE U3-38J1XLE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 8,41 Mpx
  • CMOS
  • 25,1 images/s
  • IMX415
  • 3864 x 2176
En série
Prix sur demande
U3-38J1XLS Rev.1.2
uEye XLS U3-38J1XLS Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 8,41 Mpx
  • CMOS
  • 25,0 images/s
  • IMX415
  • 3864 x 2176
En série
Prix sur demande
U3-38J2XLE Rev.1.2
uEye XLE U3-38J2XLE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 8,41 Mpx
  • CMOS
  • 25,1 images/s
  • IMX415
  • 3864 x 2176
En série
Prix sur demande
U3-38J2XLS Rev.1.2
uEye XLS U3-38J2XLS Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 8,41 Mpx
  • CMOS
  • 25,0 images/s
  • IMX415
  • 3864 x 2176
En série
Prix sur demande
U3-38J4XLE Rev.1.2
uEye XLE U3-38J4XLE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 8,41 Mpx
  • CMOS
  • 25,1 images/s
  • IMX415
  • 3864 x 2176
En série
Prix sur demande
U3-38J4XLS Rev.1.2
uEye XLS U3-38J4XLS Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 8,41 Mpx
  • CMOS
  • 25,0 images/s
  • IMX415
  • 3864 x 2176
En série
Prix sur demande
U3-38J6XLE Rev.1.2
uEye XLE U3-38J6XLE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 8,41 Mpx
  • CMOS
  • 25,1 images/s
  • IMX415
  • 3864 x 2176
En série
Prix sur demande
uEye UVC XC Set de démarrage
uEye XC uEye UVC XC Set de démarrage
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/3.2"
  • onsemi
  • CMOS
  • AR1335
En série
Prix sur demande
uEye XC Set de démarrage
uEye XC uEye XC Set de démarrage
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/3.2"
  • onsemi
  • 13,10 Mpx
  • CMOS
  • 20,0 images/s
  • AR1335
  • 4200 x 3120
En série
Prix sur demande
UI-5290FA Rev.1.2 uEye FA UI-5290FA Rev.1.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1"
  • Sony
  • 8,92 Mpx
  • CMOS
  • 12,0 images/s
  • IMX267
  • 4104 x 2174
En série
Prix sur demande
UI-5290SE Rev.4.2 uEye SE UI-5290SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1"
  • Sony
  • 8,92 Mpx
  • CMOS
  • 12,0 images/s
  • IMX267
  • 4104 x 2174
En série
Prix sur demande
UI-5291SE Rev. 4.2 uEye SE UI-5291SE Rev. 4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1"
  • Sony
  • 8,92 Mpx
  • CMOS
  • 12,0 images/s
  • IMX267
  • 4104 x 2174
En série
Prix sur demande
UI-5292SE Rev.4.2 uEye SE UI-5292SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1"
  • Sony
  • 8,92 Mpx
  • CMOS
  • 12,0 images/s
  • IMX267
  • 4104 x 2174
En série
Prix sur demande
UV-36L0XC
uEye XC UV-36L0XC
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/3.2"
  • onsemi
  • CMOS
  • AR1335
En série
Prix sur demande
It's so easy!