La caméra GigE Vision GV-5291SE Rev.4.2 avec le capteur CMOS 8,8 mégapixels IMX267 de Sony séduit par sa grande plage dynamique et sa haute sensibilité à la lumière, même dans la plage NIR. Avec une fréquence de rafraîchissement de 12 images par seconde, elle délivre une qualité d’image parfaite, presque sans bruit, même dans des conditions d’éclairage médiocres.
La taille de pixel réduite de 3,45 µm permet un plus grand nombre de pixels sur un format optique plus petit.
La caméra à empilement de carte GV-5291SE Rev.4.2 avec support d’objectif à monture C est disponible en version couleur ou monochrome.
| Numéro d'article |
|
|---|---|
| Famille de caméras | SE |
| Interface | Ethernet |
| Vitesse d'interface | 1,00 Gbps |
| Type de capteur | CMOS |
| Fabricant de capteur | Sony |
| Modèle de capteur | IMX267 |
| Fréquence d'image @ max. résolution | 14,0 images/s |
| Résolution (h x v) | 4112 x 2176 |
| Surface optique | 14,159 mm x 7,5 mm |
| Shutter | Global Shutter |
| Classe optique | 1" |
| Résolution | 8,95 MP |
| Taille de pixel | 3,45 µm |
| Mode HDR | Sequence HDR |
| Indice de protection | IP0 |
| Cycle de vie du produit | En série |
| Fiche de données |
Caractéristiques
100% contrôle de qualité
Support logiciel
Norme GigE Vision
Interface GigE
Capteur CMOS
Power-over-Ethernet
Mémoire d'images intégrée de 128 Mo
Garantie de trois ans
Fabriqué en Allemagne
Fonctions
Certifications
ChinaRoHS EFUP 25
Données CAD
Dessin technique
ACCESSOIRES APPROPRIÉS
Choisissez les accessoires appropriés pour votre application
Trouver des accessoires