uEye XLS caméra | IMX675 | 5 MP capteur Sony | Boutique en ligne

U3-34F2XLS Rev.1.2

U3-34F2XLS Rev.1.2
Les illustrations peuvent présenter des différences par rapport à l'original
Caractéristiques
  • 2608 x 1960
    5,11 Mpx
  • Sony IMX675
    1/2.8" CMOS
  • 41,1 images/s
  • USB 3 5,0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

Une toute petite caméra, une qualité d'image impressionnante : La caméra U3-34F2XLS Rev.1.2 est munie du capteur IMX675 Rolling Shutter 5,11 MP. Grâce à la technologie Sony Starvis 2 et à une technologie de pixels ultramoderne, cette caméra carte convainc par un bruit d'image très faible et une sensibilité élevée dans le domaine NIR ("Near Infrared").

Le capteur 1/2.8" CMOS offre une résolution de 2608 x 1960 px, fournit une fréquence d'acquisition de 41,1 images/s et fait ses preuves plus particulièrement lors d'une utilisation avec peu de lumière ambiante. Les applications dans le domaine du contrôle de la qualité, des transports et des techniques médicales en bénéficient, par exemple.

Issue de la série uEye XLS, la caméra est particulièrement adaptée aux projets à grand volume ou comme modèle d'entrée de gamme à prix abordable. Disponible au choix avec capteur couleur ou mono.

Les caméras de la série uEye XLS ont été conçues pour être utilisées avec notre plateforme logicielle polyvalente IDS peak. Elles offrent des performances optimales et une fonctionnalité complète en combinaison avec notre SDK IDS peak. Pour une intégration simple et réussie ainsi que des performances optimales, nous recommandons vivement l'utilisation d'IDS peak.
Numéro d'article
  • U3-34F2XLS-M Rev.1.2: 1010685
  • U3-34F2XLS-C Rev.1.2: 1010684
Famille de caméras XLS
Interface USB 3
Vitesse d'interface 5,00 Gbps
Type de capteur CMOS
Fabricant de capteur Sony
Modèle de capteur IMX675
Fréquence d'image @ max. résolution 41,1 images/s
Résolution (h x v) 2608 x 1960
Surface optique 5,216 mm x 3,92 mm
Shutter Rolling Shutter
Classe optique 1/2.8"
Résolution 5,11 MP
Taille de pixel 2,00 µm
Mode HDR Clear HDR
Indice de protection IP0
Cycle de vie du produit En série
Fiche de données

Caractéristiques

100% contrôle de qualité
Support logiciel
Norme USB3 Vision
SuperSpeed USB
5 Gbps
Capteur CMOS
Garantie de trois ans
Fabriqué en Allemagne

Fonctions

Les caméras de la série uEye XLS ont été conçues pour être utilisées avec notre plateforme logicielle polyvalente IDS peak. Elles offrent des performances optimales et une fonctionnalité complète en combinaison avec notre SDK IDS peak. Pour une intégration simple et réussie ainsi que des performances optimales, nous recommandons vivement l'utilisation d'IDS peak.

Certifications

ChinaRoHS EFUP 25
Biotechnologie et sciences de la vie

Le traitement d'images permet d'analyser des organismes vivants et des processus biologiques, du comportement grégaire à la division cellulaire.

Systèmes de kiosque

Les caméras IDS sont utilisées aussi bien dans les systèmes d'enregistrement en libre-service que dans les récupérateurs ou les distributeurs automatiques.

Visionique

Le traitement d'images industriel intervient dans les applications les plus diverses, de l'assurance qualité à l'automatisation.

Techniques médicales (et automatisation des laboratoires)

Le traitement d'images est incontournable dans les techniques médicales. Les caméras IDS délivrent par exemple des données de diagnostic en ophtalmologie ou en médecine dentaire.

Arbeiter mit Helm und Warnweste auf einem Baugerüst.
Production de petits appareils

Compactes et puissantes : les caméras IDS s'intègrent aisément dans de petits appareils comme des lecteurs manuels ou d'autres systèmes portables.

Ein Mann mit Helmkamera führt Montage an einer Maschine durch
Visualisation

Détecter plus précisément les détails - notamment grâce à la représentation d'images détaillées sur des écrans.