RECHERCHE DE CAMÉRA

Plus de FLEXIBILITÉ, plus d'INDÉPENDANCE et un SUPPORT LOGICIEL complet
IDS peak est le kit de développement logiciel de choix, tant pour notre nouvel univers de caméras uEye+ avec interfaces de vision industrielle standardisées que pour les caméras uEye éprouvées. En savoir plus ici sur les deux univers de caméras et obtenir ici des informations supplémentaires pour les débutants et les personnes qui changent de système IDS peak.
Interface
-- Tous --
  1. USB 3 (11)
  2. Ethernet (9)
Interface-Speed
1 Gbps 5 Gbps 1 Gbps to 5 Gbps
Famille de caméras
-- Tous --
Classe optique
1/3.6" 1.1" 1/3.6" to 1.1"
Résolution
0,0 MPix 20,0 MPix 0,0 MPix to 20,0 MPix
Fréquence d'image @ max. résolution
8 fps 396 fps 8 fps to 396 fps
Taille de pixel
1,00 µm 5,00 µm 1,00 µm to 5,00 µm
Temps d'exposition min
0,000 ms 1,000 ms 0,000 ms to 1,000 ms
Temps d'exposition max.
303 ms 120000 ms 303 ms to 120000 ms
Ajouter des filtres
Afficher
20 article(s)
Trier par
GV-51N0CP Rev.2.2
uEye CP GV-51N0CP Rev.2.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 16,20 Mpx
  • CMOS
  • 8,0 images/s
  • IMX542
  • 5328 x 3040
En série
Prix sur demande
GV-51N0FA Rev.1.2
uEye FA GV-51N0FA Rev.1.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 16,20 Mpx
  • CMOS
  • 8,0 images/s
  • IMX542
  • 5328 x 3040
En série
Prix sur demande
GV-51N0SE Rev.4.2
uEye SE GV-51N0SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 16,20 Mpx
  • CMOS
  • 8,0 images/s
  • IMX542
  • 5328 x 3040
En série
Prix sur demande
GV-51N1SE Rev.4.2
uEye SE GV-51N1SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 16,20 Mpx
  • CMOS
  • 8,0 images/s
  • IMX542
  • 5328 x 3040
En série
Prix sur demande
GV-51N2SE Rev.4.2
uEye SE GV-51N2SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 16,20 Mpx
  • CMOS
  • 8,0 images/s
  • IMX542
  • 5328 x 3040
En série
Prix sur demande
U3-3130CP Rev. 2.2
uEye CP U3-3130CP Rev. 2.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/3.6"
  • onsemi
  • 0,48 Mpx
  • CMOS
  • 396,0 images/s
  • PYTHON 500
  • 800 x 600
En série
Prix sur demande
U3-31N0CP Rev.2.2
uEye CP U3-31N0CP Rev.2.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 16,20 Mpx
  • CMOS
  • 25,0 images/s
  • IMX542
  • 5328 x 3040
En série
Prix sur demande
U3-31N0SE Rev.1.2
uEye SE U3-31N0SE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 16,20 Mpx
  • CMOS
  • 25,0 images/s
  • IMX542
  • 5328 x 3040
En série
Prix sur demande
U3-31N1SE Rev.1.2
uEye SE U3-31N1SE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 16,20 Mpx
  • CMOS
  • 25,0 images/s
  • IMX542
  • 5328 x 3040
En série
Prix sur demande
U3-31N2SE Rev.1.2
uEye SE U3-31N2SE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 16,20 Mpx
  • CMOS
  • 25,0 images/s
  • IMX542
  • 5328 x 3040
En série
Prix sur demande
U3-34E0XCP Rev.1.2
uEye XCP U3-34E0XCP Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 4,13 Mpx
  • CMOS
  • 48,0 images/s
  • IMX664
  • 2688 x 1536
En série
Prix sur demande
U3-36P0XCP Rev.1.2
uEye XCP U3-36P0XCP Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • onsemi
  • 19,80 Mpx
  • CMOS
  • 15,0 images/s
  • AR2020
  • 5136 x 3856
En série
Prix sur demande
U3-36P1XLS Rev.1.2
uEye XLS U3-36P1XLS Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • onsemi
  • 19,80 Mpx
  • CMOS
  • 15,0 images/s
  • AR2020
  • 5136 x 3856
En série
Prix sur demande
U3-36P2XLS Rev.1.2
uEye XLS U3-36P2XLS Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • onsemi
  • 19,80 Mpx
  • CMOS
  • 15,0 images/s
  • AR2020
  • 5136 x 3856
En série
Prix sur demande
U3-36P4XLS Rev.1.2
uEye XLS U3-36P4XLS Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • onsemi
  • 19,80 Mpx
  • CMOS
  • 15,0 images/s
  • AR2020
  • 5136 x 3856
En série
Prix sur demande
UI-3130CP Rev. 2 uEye CP UI-3130CP Rev. 2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/3.6"
  • onsemi
  • 0,48 Mpx
  • CMOS
  • 396,0 images/s
  • PYTHON 500
  • 800 x 600
Non recommandé pour les nouveaux designs
Prix sur demande
UI-5130CP Rev. 2.2 uEye CP UI-5130CP Rev. 2.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/3.6"
  • onsemi
  • 0,48 Mpx
  • CMOS
  • 205,0 images/s
  • PYTHON 500
  • 800 x 600
En série
Prix sur demande
UI-5130SE Rev.4.2 uEye SE UI-5130SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/3.6"
  • onsemi
  • 0,48 Mpx
  • CMOS
  • 205,0 images/s
  • PYTHON 500
  • 800 x 600
En série
Prix sur demande
UI-5131SE Rev.4.2 uEye SE UI-5131SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/3.6"
  • onsemi
  • 0,48 Mpx
  • CMOS
  • 205,0 images/s
  • PYTHON 500
  • 800 x 600
En série
Prix sur demande
UI-5132SE Rev.4.2 uEye SE UI-5132SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/3.6"
  • onsemi
  • 0,48 Mpx
  • CMOS
  • 205,0 images/s
  • PYTHON 500
  • 800 x 600
En série
Prix sur demande
It's so easy!