U3-31N0CP Rev.2.2

U3-31N0CP Rev.2.2

U3-31N0CP Rev.2.2
Les illustrations peuvent présenter des différences par rapport à l'original
Caractéristiques
  • 5328 x 3040
    16,20 Mpx
  • Sony IMX542
    1.1" CMOS
  • 24,7 images/s
  • USB 3 5,0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

Petite caméra industrielle avec capteur 16,20 MP et interface USB3 pour des résultats d'image optimaux : Grâce au capteur Global Shutter IMX542 de la série Sony Pregius S, la caméra U3-31N0CP Rev.2.2 se distingue par une haute résolution de 5328 x 3040 et une sensibilité exceptionnelle à la lumière.

Ce capteur CMOS 1.1" de quatrième génération est équipé de la technologie BSI (Backside Illumination). La taille des pixels de seulement 2,74 µm permet une densité de pixels remarquablement élevée.

En fonctionnement, la caméra industrielle de seulement 29 x 29 x 29 mm fournit des 24,7 images/s rapides. Elle peut être utilisée pour un large éventail d'applications, des tâches d'inspection dans l'industrie aux analyses dans le domaine médical.

La caméra U3-31N0CP Rev.2.2 est disponible en versions monochrome et couleur. Nous recommandons de l'utiliser en combinaison avec notre kit de développement logiciel polyvalent IDS peak.

La consommation peut dépasser les valeurs habituelles de l'USB3. Il est possible que la caméra ne puisse pas être utilisée avec tous les systèmes. La fréquence d'images peut être réduite le cas échéant.

Numéro d'article
  • U3-31N0CP-C-HQ Rev.2.2: 1010326
  • U3-31N0CP-M-GL Rev.2.2: 1010327
Famille de caméras CP
Interface USB 3
Vitesse d'interface 5,00 Gbps
Type de capteur CMOS
Fabricant de capteur Sony
Modèle de capteur IMX542
Fréquence d'image @ max. résolution 24,7 images/s
Résolution (h x v) 5328 x 3040
Surface optique 14,599 mm x 8,33 mm
Shutter Global Shutter
Classe optique 1.1"
Résolution 16,20 MP
Taille de pixel 2,74 µm
Mode HDR Sequence HDR
Indice de protection IP30
Cycle de vie du produit En série
Fiche de données

Caractéristiques

100% contrôle de qualité
Support logiciel
Norme USB3 Vision
SuperSpeed USB
5 Gbps
Capteur CMOS
Mémoire d'images intégrée de 128 Mo
Norme de l'industrie : 29 x 29 x 29 mm
Garantie de trois ans
Fabriqué en Allemagne

Fonctions

Certifications

CE
FCC
KC
Répertorié par UL
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
Inspection électronique

Les caméras peuvent notamment vérifier la géométrie de circuits imprimés, la présence ou l'absence de composants, détecter des salissures et inspecter des brasures.

Visionique

Le traitement d'images industriel intervient dans les applications les plus diverses, de l'assurance qualité à l'automatisation.

IDS Industriekamera integriert in einer Maschine.
Métrologie

Les caméras IDS détectent les objets et fournissent des informations précises sur leurs dimensions ou leur positionnement, par exemple.

Pharmacie et santé

Les caméras permettent de vérifier par exemple si l'impression des emballages est optimale, si les emballages sont correctement remplis ou s'ils présentent des impuretés.

IDS Industriekameras integriert in einer Prüfvorrichtung.
Assurance qualité

Les caméras IDS sont également d'une grande aide au cours de diverses phases de production, par exemple, lors du contrôle d'intégralité ou de la détection de défaut.

OBJECTIFS APPROPRIÉS

Trouvez rapidement et facilement l'objectif approprié

Trouvez l'objectif
ACCESSOIRES APPROPRIÉS

Choisissez les accessoires appropriés pour votre application

Trouver des accessoires
 
 
It's so easy!