U3-3130CP Rev. 2.2 - Recherche de caméra - Produits

U3-3130CP Rev. 2.2

U3-3130CP Rev. 2.2
Les illustrations peuvent présenter des différences par rapport à l'original
Caractéristiques
  • 832 x 632
    0,53 Mpx
  • onsemi PYTHON 500
    1/3.6" CMOS
  • 408,2 images/s
  • USB 3 5,0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

La caméra USB3 U3-3130CP Rev. 2.2 avec capteur CMOS à obturateur global (Global Shutter) 1/3.6" PYTHON 500 d'onsemi est entièrement conçue pour des vitesses élevées. Grâce à la fonction de zone d'intérêt AOI unique du capteur (lecture horizontale et verticale), la caméra industrielle atteint des fréquences d'images extrêmement hautes.

Ainsi, la caméra 0,53 MP uEye CP (832 x 632 pixels, jusqu'à 408 images/s) est particulièrement adaptée aux applications classiques de vision industrielle, pour les ralentis ou les applications de suivi à grande vitesse. Disponible en versión color o monocromo.

Numéro d'article
  • U3-3130CP-C-HQ Rev.2.2: 1008046
  • U3-3130CP-M-GL Rev.2.2: 1008047
Famille de caméras CP
Interface USB 3
Vitesse d'interface 5,00 Gbps
Type de capteur CMOS
Fabricant de capteur onsemi
Modèle de capteur PYTHON 500
Fréquence d'image @ max. résolution 408 images/s
Résolution (h x v) 832 x 632
Surface optique 3,84 mm x 2,88 mm
Shutter Global Shutter
Classe optique 1/3.6"
Résolution 0,53 MP
Taille de pixel 4,80 µm
Mode HDR Non
Indice de protection IP30
Cycle de vie du produit En série
Fiche de données

Caractéristiques

100% contrôle de qualité
Support logiciel
Norme USB3 Vision
SuperSpeed USB
5 Gbps
Capteur CMOS
Mémoire d'images intégrée de 128 Mo
Norme de l'industrie : 29 x 29 x 29 mm
Garantie de trois ans
Fabriqué en Allemagne

Fonctions

Certifications

CE
FCC
KC
Répertorié par UL
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
Applications d'inspection

Les caméras IDS conviennent entre autres au contrôle d'intégralité ou de défaut matériel et à la détection de défauts ou de codes à barres/matrices.

Visionique

Le traitement d'images industriel intervient dans les applications les plus diverses, de l'assurance qualité à l'automatisation.

Medikamentenfläschchen durchlaufen eine Maschine
Surveillance d'objets

Qu'il s'agisse de sport, d'une ligne de production ou de projets de recherche, les caméras IDS surveillent de près les objets.

IDS Industriekameras integriert in einer Prüfvorrichtung.
Assurance qualité

Les caméras IDS sont également d'une grande aide au cours de diverses phases de production, par exemple, lors du contrôle d'intégralité ou de la détection de défaut.

OBJECTIFS APPROPRIÉS

Trouvez rapidement et facilement l'objectif approprié

Trouvez l'objectif
ACCESSOIRES APPROPRIÉS

Choisissez les accessoires appropriés pour votre application

Trouver des accessoires
 
 
It's so easy!