UI-3130CP Rev. 2

UI-3130CP Rev. 2

UI-3130CP Rev. 2
Les illustrations peuvent présenter des différences par rapport à l'original
Caractéristiques
  • 800 x 600
    0,48 Mpx
  • onsemi PYTHON 500
    1/3.6" CMOS
  • 396,0 images/s
  • USB 3 5,0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 
Les caméras industrielles uEye fonctionnent désormais aussi avec IDS peak !
Nous recommandons le kit de développement logiciel pour la mise en place de nouveaux projets. Changer maintenant - En savoir plus ici.
Remarque : Les caractéristiques techniques mentionnées ici ont été mesurées à l'aide de la suite logicielle IDS.
 

La caméra USB 3 UI-3130CP avec capteur CMOS 1/3.6" global shutter PYTHON 500 de onsemi a été conçue pour permettre une grande vitesse : grâce à la fonction unique AOI (lecture horizontale et verticale), la caméra professionnelle délivre plus de 1000 images par seconde. Ainsi, la caméra CMOS (0.5 MP : 800 x 600 pixels, jusqu'à 396 images/s) est-elle spécifiquement adaptée aux applications courantes de la vision industrielle et de l'imagerie professionnelle, aux applications de tracking mouvements lents ou grande vitesse.

Elle est disponible en version monochrome ou couleur.

Ce modèle de caméra sera supporté au départ par le pack logiciel IDS (« IDS Software Suite ») 4.80.

Numéro d'article
  • UI-3130CP-C-HQ Rev.2: AB00690
  • UI-3130CP-M-GL Rev.2: AB00689
Famille de caméras CP
Interface USB 3
Vitesse d'interface 5,00 Gbps
Type de capteur CMOS
Fabricant de capteur onsemi
Modèle de capteur PYTHON 500
Fréquence d'image @ max. résolution 396 images/s
Résolution (h x v) 800 x 600
Surface optique 3,84 mm x 2,88 mm
Shutter Global Shutter
Classe optique 1/3.6"
Résolution 0,48 MP
Taille de pixel 4,80 µm
Mode HDR Non
Indice de protection IP30
Cycle de vie du produit Non recommandé pour les nouveaux designs
Fiche de données

Caractéristiques

100% contrôle de qualité
1 logiciel pour toutes les caméras
SuperSpeed USB
5 Gbps
Capteur CMOS
Mémoire d'images intégrée de 128 Mo
Norme de l'industrie : 29 x 29 x 29 mm
Garantie de trois ans
Fabriqué en Allemagne

Certifications

CE
FCC
KC
Répertorié par UL
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
Applications d'inspection

Les caméras IDS conviennent entre autres au contrôle d'intégralité ou de défaut matériel et à la détection de défauts ou de codes à barres/matrices.

Visionique

Le traitement d'images industriel intervient dans les applications les plus diverses, de l'assurance qualité à l'automatisation.

Medikamentenfläschchen durchlaufen eine Maschine
Surveillance d'objets

Qu'il s'agisse de sport, d'une ligne de production ou de projets de recherche, les caméras IDS surveillent de près les objets.

IDS Industriekameras integriert in einer Prüfvorrichtung.
Assurance qualité

Les caméras IDS sont également d'une grande aide au cours de diverses phases de production, par exemple, lors du contrôle d'intégralité ou de la détection de défaut.

OBJECTIFS APPROPRIÉS

Trouvez rapidement et facilement l'objectif approprié

Trouvez l'objectif
ACCESSOIRES APPROPRIÉS

Choisissez les accessoires appropriés pour votre application

Trouver des accessoires
 
 
It's so easy!