GV-51N2SE Rev.4.2

GV-51N2SE Rev.4.2

GV-51N2SE Rev.4.2
Les illustrations peuvent présenter des différences par rapport à l'original
Caractéristiques
  • 5328 x 3040
    16,20 Mpx
  • Sony IMX542
    1.1" CMOS
  • 7,7 images/s
  • Ethernet 1,0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

Cette caméra industrielle avec interface GigE est équipée du capteur CMOS Global Shutter IMX542 de 1.1" de la série Sony Pregius S - ce qui signifie une résolution de 16,20 MP (5328 x 3040, taille de pixel 2,74 µm) et d'excellents résultats d'image.

Le capteur de la GV-51N2SE Rev.4.2 fait partie des capteurs de quatrième génération et dispose de la technologie BSI (Backside Illumination). Grâce à ces caractéristiques et à l'architecture spéciale des pixels, la caméra est particulièrement sensible à la lumière.

En fonctionnement, la caméra industrielle fournit rapidement 7,7 images/s. Elle peut être utilisée pour un large éventail d'applications, des tâches d'inspection dans l'industrie aux analyses dans le domaine médical.

La caméra est disponible en versions monochrome et couleur. Nous recommandons de l'utiliser en combinaison avec notre kit de développement logiciel polyvalent IDS peak.

Numéro d'article
  • GV-51N2SE-C-HQ Rev.4.2: 1010107
  • GV-51N2SE-M-GL Rev.4.2: 1010109
Famille de caméras SE
Interface Ethernet
Vitesse d'interface 1,00 Gbps
Type de capteur CMOS
Fabricant de capteur Sony
Modèle de capteur IMX542
Fréquence d'image @ max. résolution 7,7 images/s
Résolution (h x v) 5328 x 3040
Surface optique 14,599 mm x 8,33 mm
Shutter Global Shutter
Classe optique 1.1"
Résolution 16,20 MP
Taille de pixel 2,74 µm
Mode HDR Sequence HDR
Indice de protection IP0
Cycle de vie du produit En série
Fiche de données

Caractéristiques

100% contrôle de qualité
Support logiciel
Norme GigE Vision
Interface GigE
Capteur CMOS
Power-over-Ethernet
Mémoire d'images intégrée de 128 Mo
Garantie de trois ans
Fabriqué en Allemagne

Fonctions

Certifications

ChinaRoHS EFUP 25
Inspection électronique

Les caméras peuvent notamment vérifier la géométrie de circuits imprimés, la présence ou l'absence de composants, détecter des salissures et inspecter des brasures.

Visionique

Le traitement d'images industriel intervient dans les applications les plus diverses, de l'assurance qualité à l'automatisation.

IDS Industriekamera integriert in einer Maschine.
Métrologie

Les caméras IDS détectent les objets et fournissent des informations précises sur leurs dimensions ou leur positionnement, par exemple.

Pharmacie et santé

Les caméras permettent de vérifier par exemple si l'impression des emballages est optimale, si les emballages sont correctement remplis ou s'ils présentent des impuretés.

IDS Industriekameras integriert in einer Prüfvorrichtung.
Assurance qualité

Les caméras IDS sont également d'une grande aide au cours de diverses phases de production, par exemple, lors du contrôle d'intégralité ou de la détection de défaut.

OBJECTIFS APPROPRIÉS

Trouvez rapidement et facilement l'objectif approprié

Trouvez l'objectif
ACCESSOIRES APPROPRIÉS

Choisissez les accessoires appropriés pour votre application

Trouver des accessoires
 
 
It's so easy!