GV-51N0FA Rev.1.2

GV-51N0FA Rev.1.2

GV-51N0FA Rev.1.2
Les illustrations peuvent présenter des différences par rapport à l'original
Caractéristiques
  • 5328 x 3040
    16,20 Mpx
  • Sony IMX542
    1.1" CMOS
  • 7,7 images/s
  • Ethernet 1,0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

Caméra industrielle 16,20 MP avec interface GigE et IP69K : La GV-51N0FA Rev.1.2 est équipée du capteur CMOS Global Shutter IMX542 de la série Pregius S de Sony. Ce capteur de "quatrième génération" offre une résolution de5328 x 3040 (taille de pixel 2,74 µm) et est particulièrement sensible à la lumière grâce à son architecture de pixels spéciale avec technologie BSI (Backside Illumination).

En fonctionnement, la caméra industrielle fournit rapidement 7,7 images/s. Elle peut être utilisée pour un large éventail d'applications nécessitant une haute qualité d'image, des tâches d'inspection dans l'industrie aux analyses dans le domaine médical.

La caméra est disponible en versions monochrome et couleur. Nous recommandons de l'utiliser en combinaison avec notre kit de développement logiciel polyvalent IDS peak.

Numéro d'article
  • GV-51N0FA-C-HQ Rev.1.2: 1010104
  • GV-51N0FA-M-GL Rev.1.2: 1010105
Famille de caméras FA
Interface Ethernet
Vitesse d'interface 1,00 Gbps
Type de capteur CMOS
Fabricant de capteur Sony
Modèle de capteur IMX542
Fréquence d'image @ max. résolution 7,7 images/s
Résolution (h x v) 5328 x 3040
Surface optique 14,599 mm x 8,33 mm
Shutter Global Shutter
Classe optique 1.1"
Résolution 16,20 MP
Taille de pixel 2,74 µm
Mode HDR Sequence HDR
Indice de protection IP66, IP67, IP69, IPx9K
Cycle de vie du produit En série
Fiche de données

Caractéristiques

100% contrôle de qualité
Support logiciel
Norme GigE Vision
Interface GigE
Capteur CMOS
Power-over-Ethernet
Mémoire d'images intégrée de 128 Mo
Garantie de trois ans
Fabriqué en Allemagne

Fonctions

Certifications

CE
FCC
KC
Répertorié par UL
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
Pflanzen in einem Gewächshaus werden von einer Kamera überwacht
Applications agricoles

Dans le secteur agricole, les caméras surveillent notamment la croissance des plantes, commandent l'apport d'engrais ou contrôlent la récolte.

IDS Industriekameras im Einsatz bei Industrierobotern.
Automatisation industrielle/des processus 

Les caméras interviennent dans les dispositifs de surveillance, commande, régulation et optimisation et participent aux missions de localisation et de sélection, par exemple.

Visionique

Le traitement d'images industriel intervient dans les applications les plus diverses, de l'assurance qualité à l'automatisation.

IDS Industriekamera integriert in einer Maschine.
Métrologie

Les caméras IDS détectent les objets et fournissent des informations précises sur leurs dimensions ou leur positionnement, par exemple.

IDS Industriekameras integriert in einer Prüfvorrichtung.
Assurance qualité

Les caméras IDS sont également d'une grande aide au cours de diverses phases de production, par exemple, lors du contrôle d'intégralité ou de la détection de défaut.

OBJECTIFS APPROPRIÉS

Trouvez rapidement et facilement l'objectif approprié

Trouvez l'objectif
ACCESSOIRES APPROPRIÉS

Choisissez les accessoires appropriés pour votre application

Trouver des accessoires
 
 
It's so easy!