RECHERCHE DE CAMÉRA

Plus de FLEXIBILITÉ, plus d'INDÉPENDANCE et un SUPPORT LOGICIEL complet
IDS peak est le kit de développement logiciel de choix, tant pour notre nouvel univers de caméras uEye+ avec interfaces de vision industrielle standardisées que pour les caméras uEye éprouvées. En savoir plus ici sur les deux univers de caméras et obtenir ici des informations supplémentaires pour les débutants et les personnes qui changent de système IDS peak.
Interface-Speed
0 Gbps 5 Gbps 0 Gbps to 5 Gbps
Famille de caméras
-- Tous --
Classe optique
1/2" 1.2" 1/2" to 1.2"
Résolution
8,0 MPix 25,0 MPix 8,0 MPix to 25,0 MPix
Fréquence d'image @ max. résolution
3 fps 24 fps 3 fps to 24 fps
Taille de pixel
1,00 µm 4,00 µm 1,00 µm to 4,00 µm
Temps d'exposition min
0,000 ms 1,000 ms 0,000 ms to 1,000 ms
Temps d'exposition max.
33 ms 120000 ms 33 ms to 120000 ms
Ajouter des filtres
Afficher
26 article(s)
Trier par
UI-5490RE PoE Rev.2.2 uEye RE UI-5490RE PoE Rev.2.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/2"
  • onsemi
  • 10,55 Mpx
  • CMOS
  • 6,1 images/s
  • MT9J003
  • 3840 x 2748
En série
Prix sur demande
UI-5202SE Rev. 4.2 uEye SE UI-5202SE Rev. 4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 12,34 Mpx
  • CMOS
  • 8,6 images/s
  • IMX304
  • 4104 x 3006
En série
Prix sur demande
UI-5201SE Rev. 4.2 uEye SE UI-5201SE Rev. 4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 12,34 Mpx
  • CMOS
  • 8,6 images/s
  • IMX304
  • 4104 x 3006
En série
Prix sur demande
UI-5200SE Rev.4.2 uEye SE UI-5200SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 12,34 Mpx
  • CMOS
  • 8,6 images/s
  • IMX304
  • 4104 x 3006
En série
Prix sur demande
UI-5200FA Rev.1.2 uEye FA UI-5200FA Rev.1.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 12,34 Mpx
  • CMOS
  • 8,6 images/s
  • IMX304
  • 4104 x 3006
En série
Prix sur demande
UI-1492LE uEye LE UI-1492LE
  • USB 2 0,5 Gbps
  • 1/2"
  • onsemi
  • 10,55 Mpx
  • CMOS
  • 3,2 images/s
  • MT9J003
  • 3840 x 2748
En série
Prix sur demande
UI-1491LE uEye LE UI-1491LE
  • USB 2 0,5 Gbps
  • 1/2"
  • onsemi
  • 10,55 Mpx
  • CMOS
  • 3,2 images/s
  • MT9J003
  • 3840 x 2748
En série
Prix sur demande
UI-1490SE uEye SE UI-1490SE
  • USB 2 0,5 Gbps
  • 1/2"
  • onsemi
  • 10,55 Mpx
  • CMOS
  • 3,2 images/s
  • MT9J003
  • 3840 x 2748
En série
Prix sur demande
UI-1490LE uEye LE UI-1490LE
  • USB 2 0,5 Gbps
  • 1/2"
  • onsemi
  • 10,55 Mpx
  • CMOS
  • 3,2 images/s
  • MT9J003
  • 3840 x 2748
En série
Prix sur demande
U3-3202SE Rev.1.2
uEye SE U3-3202SE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 12,29 Mpx
  • CMOS
  • 24,0 images/s
  • IMX304
  • 4096 x 3000
En série
Prix sur demande
U3-3201SE Rev.1.2
uEye SE U3-3201SE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 12,29 Mpx
  • CMOS
  • 24,0 images/s
  • IMX304
  • 4096 x 3000
En série
Prix sur demande
U3-3200SE Rev.1.2
uEye SE U3-3200SE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 12,29 Mpx
  • CMOS
  • 24,0 images/s
  • IMX304
  • 4096 x 3000
En série
Prix sur demande
U3-31R2SE Rev.1.2
uEye SE U3-31R2SE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1.2"
  • Sony
  • 24,55 Mpx
  • CMOS
  • 16,0 images/s
  • IMX540
  • 5328 x 4608
En série
Prix sur demande
U3-31R1SE Rev.1.2
uEye SE U3-31R1SE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1.2"
  • Sony
  • 24,55 Mpx
  • CMOS
  • 16,0 images/s
  • IMX540
  • 5328 x 4608
En série
Prix sur demande
U3-31R0SE Rev.1.2
uEye SE U3-31R0SE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1.2"
  • Sony
  • 24,55 Mpx
  • CMOS
  • 16,0 images/s
  • IMX540
  • 5328 x 4608
En série
Prix sur demande
U3-31R0CP Rev.2.2
uEye CP U3-31R0CP Rev.2.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1.2"
  • Sony
  • 24,55 Mpx
  • CMOS
  • 16,0 images/s
  • IMX540
  • 5328 x 4608
En série
Prix sur demande
IDS NXT malibu RS18083
IDS NXT malibu IDS NXT malibu RS18083
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 8,39 Mpx
  • CMOS
  • IMX678
  • 3856 x 2176
En série
Prix sur demande
GV-5202SE Rev.4.2
uEye SE GV-5202SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 12,29 Mpx
  • CMOS
  • 10,0 images/s
  • IMX304
  • 4096 x 3000
En série
Prix sur demande
GV-5201SE Rev.4.2
uEye SE GV-5201SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 12,29 Mpx
  • CMOS
  • 10,0 images/s
  • IMX304
  • 4096 x 3000
En série
Prix sur demande
GV-5200SE Rev.4.2
uEye SE GV-5200SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 12,29 Mpx
  • CMOS
  • 10,0 images/s
  • IMX304
  • 4096 x 3000
En série
Prix sur demande
GV-5200FA Rev.1.2
uEye FA GV-5200FA Rev.1.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 12,29 Mpx
  • CMOS
  • 10,0 images/s
  • IMX304
  • 4096 x 3000
En série
Prix sur demande
GV-51R2SE Rev.4.2
uEye SE GV-51R2SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1.2"
  • Sony
  • 24,55 Mpx
  • CMOS
  • 5,0 images/s
  • IMX540
  • 5328 x 4608
En série
Prix sur demande
GV-51R1SE Rev.4.2
uEye SE GV-51R1SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1.2"
  • Sony
  • 24,55 Mpx
  • CMOS
  • 5,0 images/s
  • IMX540
  • 5328 x 4608
En série
Prix sur demande
GV-51R0SE Rev.4.2
uEye SE GV-51R0SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1.2"
  • Sony
  • 24,55 Mpx
  • CMOS
  • 5,0 images/s
  • IMX540
  • 5328 x 4608
En série
Prix sur demande
GV-51R0FA Rev.1.2
uEye FA GV-51R0FA Rev.1.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1.2"
  • Sony
  • 24,55 Mpx
  • CMOS
  • 5,0 images/s
  • IMX540
  • 5328 x 4608
En série
Prix sur demande
GV-51R0CP Rev.2.2
uEye CP GV-51R0CP Rev.2.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1.2"
  • Sony
  • 24,55 Mpx
  • CMOS
  • 5,0 images/s
  • IMX540
  • 5328 x 4608
En série
Prix sur demande
It's so easy!