U3-3200SE Rev.1.2

U3-3200SE Rev.1.2

U3-3200SE Rev.1.2
Les illustrations peuvent présenter des différences par rapport à l'original
Caractéristiques
  • 4112 x 3008
    12,37 Mpx
  • Sony IMX304
    1.1" CMOS
  • 24,4 images/s
  • USB 3 5,0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

Quelle caméra ! La caméra-industrielle U3-3200SE Rev.1.2 USB3 Vision avec le grand capteur CMOS 1.1" IMX304 fournit, via l’interface USB, 24,4 images/s d’une netteté exceptionnelle, claires et sans bruit en pleine résolution (12,37 MP, 4112 x 3008 px). Elle satisfait aux plus hautes exigences en termes de résolution, vitesse et qualité d’image. Elle convainc par ses valeurs techniques, telles que la sensibilité (rendement quantique QE @ 533 nm = 61 %). La U3-3200SE Rev.1.2 est parfaite dans les applications de vision industrielle classiques qui nécessitent de capturer des objets se déplaçant rapidement et dans le domaine de la microscopie, qui exige une sensibilité particulièrement élevée.

Son bruit d’obscurité extrêmement bas lui permet également d’accéder aux applications des sciences de la vie. Les fonctionnalités spéciales propres à IDS, telles que l'exposition longue jusqu'à 60,4 s ou le mode de balayage linéaire pour l’utilisation de la caméra-industrielle comme caméra linéaire, étendent également les possibilités d’application.

La U3-3200SE Rev.1.2 est disponible en variante monochrome ou couleur.

Ce modèle de caméra est pris en charge à partir du firmware IDS Vision 2.0.

Numéro d'article
  • U3-3200SE-C-HQ Rev.1.2: AB12354
  • U3-3200SE-M-GL Rev.1.2: AB12355
Famille de caméras SE
Interface USB 3
Vitesse d'interface 5,00 Gbps
Type de capteur CMOS
Fabricant de capteur Sony
Modèle de capteur IMX304
Fréquence d'image @ max. résolution 24,4 images/s
Résolution (h x v) 4112 x 3008
Surface optique 14,159 mm x 10,371 mm
Shutter Global Shutter
Classe optique 1.1"
Résolution 12,37 MP
Taille de pixel 3,45 µm
Mode HDR Sequence HDR
Indice de protection IP30
Cycle de vie du produit En série
Fiche de données

Caractéristiques

100% contrôle de qualité
Support logiciel
Norme USB3 Vision
SuperSpeed USB
5 Gbps
Capteur CMOS
Mémoire d'images intégrée de 128 Mo
Garantie de trois ans
Fabriqué en Allemagne

Fonctions

Certifications

CE
FCC
KC
Répertorié par UL
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
Pflanzen in einem Gewächshaus werden von einer Kamera überwacht
Applications agricoles

Dans le secteur agricole, les caméras surveillent notamment la croissance des plantes, commandent l'apport d'engrais ou contrôlent la récolte.

Biotechnologie et sciences de la vie

Le traitement d'images permet d'analyser des organismes vivants et des processus biologiques, du comportement grégaire à la division cellulaire.

IDS Industriekameras im Einsatz bei Industrierobotern.
Automatisation industrielle/des processus 

Les caméras interviennent dans les dispositifs de surveillance, commande, régulation et optimisation et participent aux missions de localisation et de sélection, par exemple.

Äpfel werden in einer Maschine gereinigt und sortiert
Industrie agro-alimentaire

Pour une meilleure qualité alimentaire : la technologie des caméras détecte par exemple les matières étrangères et aide lors du tri et du contrôle de niveau.

Visionique

Le traitement d'images industriel intervient dans les applications les plus diverses, de l'assurance qualité à l'automatisation.

Maschine mit Prüfvorrichtung und IDS Industriekamera.
Génie mécanique

Du contrôle sur la ligne de production à la commande de l'ensemble des systèmes, la technique des caméras contribue à des processus irréprochables.

Techniques médicales (et automatisation des laboratoires)

Le traitement d'images est incontournable dans les techniques médicales. Les caméras IDS délivrent par exemple des données de diagnostic en ophtalmologie ou en médecine dentaire.

OBJECTIFS APPROPRIÉS

Trouvez rapidement et facilement l'objectif approprié

Trouvez l'objectif
ACCESSOIRES APPROPRIÉS

Choisissez les accessoires appropriés pour votre application

Trouver des accessoires
 
 
It's so easy!