RECHERCHE DE CAMÉRA
Plus de FLEXIBILITÉ, plus d'INDÉPENDANCE et un SUPPORT LOGICIEL complet
IDS peak est le kit de développement logiciel de choix, tant pour notre nouvel univers de caméras uEye+ avec interfaces de vision industrielle standardisées que pour les caméras uEye éprouvées. En savoir plus ici sur les deux univers de caméras et obtenir ici des informations supplémentaires pour les débutants et les personnes qui changent de système IDS peak.
IDS peak est le kit de développement logiciel de choix, tant pour notre nouvel univers de caméras uEye+ avec interfaces de vision industrielle standardisées que pour les caméras uEye éprouvées. En savoir plus ici sur les deux univers de caméras et obtenir ici des informations supplémentaires pour les débutants et les personnes qui changent de système IDS peak.
![GV-51L0CP Rev.2.2](https://fr.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/4/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-cp-rev2-1.jpg)
uEye CP
GV-51L0CP Rev.2.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.1"
- Sony
- 12,42 Mpx
- CMOS
- 10,0 images/s
- IMX545
- 4128 x 3008
En série
Prix sur demande ![GV-51L0FA Rev.1.2](https://fr.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/4/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-fa-1.jpg)
uEye FA
GV-51L0FA Rev.1.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.1"
- Sony
- 12,42 Mpx
- CMOS
- 10,0 images/s
- IMX545
- 4128 x 3008
En série
Prix sur demande ![GV-51L0SE Rev.4.2](https://fr.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/4/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-se-cmos-rev4-1.jpg)
uEye SE
GV-51L0SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.1"
- Sony
- 12,42 Mpx
- CMOS
- 10,0 images/s
- IMX545
- 4128 x 3008
En série
Prix sur demande ![GV-51L1SE Rev.4.2](https://fr.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/4/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-se-rev4-cmount-boardlevel-sboard-1.jpg)
uEye SE
GV-51L1SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.1"
- Sony
- 12,42 Mpx
- CMOS
- 10,0 images/s
- IMX545
- 4128 x 3008
En série
Prix sur demande ![GV-51L2SE Rev.4.2](https://fr.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/4/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-se-rev4-boardlevel-sboard-1.jpg)
uEye SE
GV-51L2SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.1"
- Sony
- 12,42 Mpx
- CMOS
- 10,0 images/s
- IMX545
- 4128 x 3008
En série
Prix sur demande ![GV-5200FA Rev.1.2](https://fr.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/4/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-fa-1.jpg)
uEye FA
GV-5200FA Rev.1.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1.1"
- Sony
- 12,29 Mpx
- CMOS
- 10,0 images/s
- IMX304
- 4096 x 3000
En série
Prix sur demande ![GV-5200SE Rev.4.2](https://fr.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/4/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-se-cmos-rev4-1.jpg)
uEye SE
GV-5200SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1.1"
- Sony
- 12,29 Mpx
- CMOS
- 10,0 images/s
- IMX304
- 4096 x 3000
En série
Prix sur demande ![GV-5201SE Rev.4.2](https://fr.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/4/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-se-rev4-cmount-boardlevel-1.jpg)
uEye SE
GV-5201SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1.1"
- Sony
- 12,29 Mpx
- CMOS
- 10,0 images/s
- IMX304
- 4096 x 3000
En série
Prix sur demande ![GV-5202SE Rev.4.2](https://fr.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/4/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-se-rev4-boardlevel-1.jpg)
uEye SE
GV-5202SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1.1"
- Sony
- 12,29 Mpx
- CMOS
- 10,0 images/s
- IMX304
- 4096 x 3000
En série
Prix sur demande ![GV-5270CP Rev.2.2](https://fr.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/4/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-cp-rev2-1.jpg)
uEye CP
GV-5270CP Rev.2.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 3,19 Mpx
- CMOS
- 37,0 images/s
- IMX265
- 2064 x 1544
En série
Prix sur demande ![GV-5270FA Rev.1.2](https://fr.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/4/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-fa-1.jpg)
uEye FA
GV-5270FA Rev.1.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 3,19 Mpx
- CMOS
- 37,0 images/s
- IMX265
- 2064 x 1544
En série
Prix sur demande ![GV-5270SE Rev.4.2](https://fr.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/4/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-se-cmos-rev4-1.jpg)
uEye SE
GV-5270SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 3,19 Mpx
- CMOS
- 37,0 images/s
- IMX265
- 2064 x 1544
En série
Prix sur demande ![GV-5271SE Rev.4.2](https://fr.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/4/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-se-rev4-cmount-boardlevel-sboard-1.jpg)
uEye SE
GV-5271SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 3,19 Mpx
- CMOS
- 37,0 images/s
- IMX265
- 2064 x 1544
En série
Prix sur demande ![GV-5272SE Rev.4.2](https://fr.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/4/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-se-rev4-boardlevel-sboard-1.jpg)
uEye SE
GV-5272SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 3,19 Mpx
- CMOS
- 37,0 images/s
- IMX265
- 2064 x 1544
En série
Prix sur demande ![GV-7090WP](https://fr.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/4/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-warp10-cmount-1.jpg)
uEye Warp10
GV-7090WP
- Ethernet 10,0 Gbps
- 1"
- Sony
- 8,85 Mpx
- CMOS
- 61,0 images/s
- IMX255
- 4096 x 2160
En série
Prix sur demande ![IDS NXT rio Rev.1.2 GS18031](https://fr.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/4/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/i/d/ids-nxt-rio-vision-app-based-inference-camera-1.jpg)
IDS NXT rio
IDS NXT rio Rev.1.2 GS18031
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 3,15 Mpx
- CMOS
- IMX265
- 2048 x 1536
En série
Prix sur demande ![IDS NXT rome Rev.1.2 GS18031](https://fr.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/4/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/i/d/ids-nxt-rome-vision-app-based-inference-camera-1.jpg)
IDS NXT rome
IDS NXT rome Rev.1.2 GS18031
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 3,15 Mpx
- CMOS
- IMX265
- 2048 x 1536
En série
Prix sur demande ![U3-3090SE Rev.1.2](https://fr.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/4/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-ueye-se-usb3.1-gen1-1.jpg)
uEye SE
U3-3090SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1"
- Sony
- 8,85 Mpx
- CMOS
- 45,0 images/s
- IMX255
- 4096 x 2160
En série
Prix sur demande ![U3-3091SE Rev.1.2](https://fr.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/4/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-ueye-se-usb3.1-gen1-boardlevel-cmount-1.jpg)
uEye SE
U3-3091SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1"
- Sony
- 8,85 Mpx
- CMOS
- 45,0 images/s
- IMX255
- 4096 x 2160
En série
Prix sur demande ![U3-3092SE Rev.1.2](https://fr.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/4/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-ueye-se-usb3.1-gen1-boardlevel-1.jpg)
uEye SE
U3-3092SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1"
- Sony
- 8,85 Mpx
- CMOS
- 45,0 images/s
- IMX255
- 4096 x 2160
En série
Prix sur demande ![U3-31L0CP Rev.2.2](https://fr.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/4/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-usb3-ueye-cp-rev2-1.jpg)
uEye CP
U3-31L0CP Rev.2.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.1"
- Sony
- 12,42 Mpx
- CMOS
- 32,0 images/s
- IMX545
- 4128 x 3008
En série
Prix sur demande ![U3-31L0SE Rev.1.2](https://fr.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/4/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-ueye-se-usb3.1-gen1-1.jpg)
uEye SE
U3-31L0SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.1"
- Sony
- 12,42 Mpx
- CMOS
- 32,0 images/s
- IMX545
- 4128 x 3008
En série
Prix sur demande ![U3-31L1SE Rev.1.2](https://fr.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/4/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-ueye-se-usb3.1-gen1-boardlevel-cmount-sboard-1.jpg)
uEye SE
U3-31L1SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.1"
- Sony
- 12,42 Mpx
- CMOS
- 32,0 images/s
- IMX545
- 4128 x 3008
En série
Prix sur demande ![U3-31L2SE Rev.1.2](https://fr.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/4/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-ueye-se-usb3.1-gen1-boardlevel-sboard-1.jpg)
uEye SE
U3-31L2SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.1"
- Sony
- 12,42 Mpx
- CMOS
- 32,0 images/s
- IMX545
- 4128 x 3008
En série
Prix sur demande ![U3-3200SE Rev.1.2](https://fr.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/4/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-ueye-se-usb3.1-gen1-1.jpg)
uEye SE
U3-3200SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1.1"
- Sony
- 12,29 Mpx
- CMOS
- 24,0 images/s
- IMX304
- 4096 x 3000
En série
Prix sur demande ![U3-3201SE Rev.1.2](https://fr.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/4/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-ueye-se-usb3.1-gen1-boardlevel-cmount-1.jpg)
uEye SE
U3-3201SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1.1"
- Sony
- 12,29 Mpx
- CMOS
- 24,0 images/s
- IMX304
- 4096 x 3000
En série
Prix sur demande ![U3-3202SE Rev.1.2](https://fr.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/4/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-ueye-se-usb3.1-gen1-boardlevel-1.jpg)
uEye SE
U3-3202SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1.1"
- Sony
- 12,29 Mpx
- CMOS
- 24,0 images/s
- IMX304
- 4096 x 3000
En série
Prix sur demande ![U3-3270CP Rev.2.2](https://fr.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/4/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-usb3-ueye-cp-rev2-1.jpg)
uEye CP
U3-3270CP Rev.2.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 3,19 Mpx
- CMOS
- 58,0 images/s
- IMX265
- 2064 x 1544
En série
Prix sur demande ![U3-3270LE Rev.1.2](https://fr.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/4/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-ueye-le-usb3.1-gen1-1.jpg)
uEye LE
U3-3270LE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 3,19 Mpx
- CMOS
- 58,0 images/s
- IMX265
- 2064 x 1544
En série
Prix sur demande ![U3-3270SE Rev.1.2](https://fr.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/4/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-ueye-se-usb3.1-gen1-1.jpg)
uEye SE
U3-3270SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 3,19 Mpx
- CMOS
- 58,0 images/s
- IMX265
- 2064 x 1544
En série
Prix sur demande ![U3-3271LE AF Rev.1.2](https://fr.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/4/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-ueye-le-rev1.2-usb3.1-gen1-boardlevel-m12-af-1.jpg)
uEye LE
U3-3271LE AF Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 3,19 Mpx
- CMOS
- 58,0 images/s
- IMX265
- 2064 x 1544
En série
Prix sur demande ![U3-3271LE Rev.1.2](https://fr.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/4/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-ueye-le-usb3.1-gen1-boardlevel-m12-1.jpg)
uEye LE
U3-3271LE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 3,19 Mpx
- CMOS
- 58,0 images/s
- IMX265
- 2064 x 1544
En série
Prix sur demande ![U3-3271LE VU AF Rev.1.2](https://fr.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/4/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-ueye-le-usb3.1-gen1-boardlevel-m12-af-vu-1.jpg)
uEye LE
U3-3271LE VU AF Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 3,19 Mpx
- CMOS
- 58,0 images/s
- IMX265
- 2064 x 1544
En série
Prix sur demande ![U3-3271LE VU Rev.1.2](https://fr.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/4/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-ueye-le-usb3.1-gen1-boardlevel-m12-vu-1.jpg)
uEye LE
U3-3271LE VU Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 3,19 Mpx
- CMOS
- 58,0 images/s
- IMX265
- 2064 x 1544
En série
Prix sur demande ![U3-3271SE Rev.1.2](https://fr.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/4/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-ueye-se-usb3.1-gen1-boardlevel-cmount-sboard-1.jpg)
uEye SE
U3-3271SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 3,19 Mpx
- CMOS
- 58,0 images/s
- IMX265
- 2064 x 1544
En série
Prix sur demande ![U3-3272LE Rev.1.2](https://fr.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/4/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-ueye-le-usb3.1-gen1-boardlevel-1.jpg)
uEye LE
U3-3272LE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 3,19 Mpx
- CMOS
- 58,0 images/s
- IMX265
- 2064 x 1544
En série
Prix sur demande ![U3-3272LE VU Rev.1.2](https://fr.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/4/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-ueye-le-usb3.1-gen1-boardlevel-vu-1.jpg)
uEye LE
U3-3272LE VU Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 3,19 Mpx
- CMOS
- 58,0 images/s
- IMX265
- 2064 x 1544
En série
Prix sur demande ![U3-3272SE Rev.1.2](https://fr.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/4/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-ueye-se-usb3.1-gen1-boardlevel-sboard-1.jpg)
uEye SE
U3-3272SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 3,19 Mpx
- CMOS
- 58,0 images/s
- IMX265
- 2064 x 1544
En série
Prix sur demande ![U3-3274LE AF Rev.1.2](https://fr.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/4/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-ueye-le-rev1.2-usb3.1-gen1-boardlevel-cs-af-1.jpg)
uEye LE
U3-3274LE AF Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 3,19 Mpx
- CMOS
- 58,0 images/s
- IMX265
- 2064 x 1544
En série
Prix sur demande ![U3-3274LE Rev.1.2](https://fr.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/4/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-ueye-le-usb3.1-gen1-boardlevel-cs-1.jpg)
uEye LE
U3-3274LE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 3,19 Mpx
- CMOS
- 58,0 images/s
- IMX265
- 2064 x 1544
En série
Prix sur demande ![U3-3274LE VU AF Rev.1.2](https://fr.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/4/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-ueye-le-usb3.1-gen1-boardlevel-cs-af-vu-1.jpg)
uEye LE
U3-3274LE VU AF Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 3,19 Mpx
- CMOS
- 58,0 images/s
- IMX265
- 2064 x 1544
En série
Prix sur demande ![U3-3274LE VU Rev.1.2](https://fr.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/4/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-ueye-le-usb3.1-gen1-boardlevel-cs-vu-1.jpg)
uEye LE
U3-3274LE VU Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 3,19 Mpx
- CMOS
- 58,0 images/s
- IMX265
- 2064 x 1544
En série
Prix sur demande ![U3-3276LE Rev.1.2](https://fr.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/4/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-ueye-le-usb3.1-gen1-s-mount-1.jpg)
uEye LE
U3-3276LE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 3,19 Mpx
- CMOS
- 58,0 images/s
- IMX265
- 2064 x 1544
En série
Prix sur demande ![UI-3270CP Rev. 2](https://fr.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/4/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-usb3-ueye-cp-rev2-1.jpg)
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 3,17 Mpx
- CMOS
- 57,0 images/s
- IMX265
- 2056 x 1542
Non recommandé pour les nouveaux designs
Prix sur demande ![UI-5200FA Rev.1.2](https://fr.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/4/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-fa-1.jpg)
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1.1"
- Sony
- 12,34 Mpx
- CMOS
- 8,6 images/s
- IMX304
- 4104 x 3006
En série
Prix sur demande ![UI-5200SE Rev.4.2](https://fr.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/4/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-se-cmos-rev4-1.jpg)
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1.1"
- Sony
- 12,34 Mpx
- CMOS
- 8,6 images/s
- IMX304
- 4104 x 3006
En série
Prix sur demande ![UI-5201SE Rev. 4.2](https://fr.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/4/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-se-rev4-cmount-boardlevel-1.jpg)
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1.1"
- Sony
- 12,34 Mpx
- CMOS
- 8,6 images/s
- IMX304
- 4104 x 3006
En série
Prix sur demande ![UI-5202SE Rev. 4.2](https://fr.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/4/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-se-rev4-boardlevel-1.jpg)
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1.1"
- Sony
- 12,34 Mpx
- CMOS
- 8,6 images/s
- IMX304
- 4104 x 3006
En série
Prix sur demande ![UI-5270CP Rev.2.2](https://fr.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/4/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-cp-rev2-1.jpg)
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 3,17 Mpx
- CMOS
- 36,0 images/s
- IMX265
- 2056 x 1542
En série
Prix sur demande ![UI-5270FA Rev.1.2](https://fr.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/4/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-fa-1.jpg)
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 3,17 Mpx
- CMOS
- 36,0 images/s
- IMX265
- 2056 x 1542
En série
Prix sur demande ![UI-5271SE Rev.4.2](https://fr.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/4/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-se-rev4-cmount-boardlevel-sboard-1.jpg)
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 3,17 Mpx
- CMOS
- 36,0 images/s
- IMX265
- 2056 x 1542
En série
Prix sur demande ![UI-5272SE Rev.4.2](https://fr.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/4/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-se-rev4-boardlevel-sboard-1.jpg)
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 3,17 Mpx
- CMOS
- 36,0 images/s
- IMX265
- 2056 x 1542
En série
Prix sur demande
It's so easy!