GV-51L0CP Rev.2.2

GV-51L0CP Rev.2.2

GV-51L0CP Rev.2.2
Les illustrations peuvent présenter des différences par rapport à l'original
Caractéristiques
  • 4128 x 3008
    12,42 Mpx
  • Sony IMX545
    1/1.1" CMOS
  • 10,1 images/s
  • Ethernet 1,0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

La caméra industrielle compacte 12,42 MP GV-51L0CP Rev.2.2 avec interface GigE dispose du capteur d’image 1/1.1" Sony CMOS IMX545 de la série Pregius S de Sony. Ce capteur de quatrième génération combine Global Shutter et technologie BSI (Backside Illumination). Autre particularité : les pixels ne font que 2,74 µm et permettent ainsi une densité de pixels nettement plus élevée. Cela signifie que le capteur est environ 20 % plus petit en diagonale que les capteurs Pregius Sony de deuxième génération de même résolution. Les utilisateurs bénéficient ainsi d'une qualité d'image exceptionnelle qui permet de réaliser sans problème des applications de vision industrielle exigeantes.

La caméra-industrielle (4128 x 3008 px) fournit un excellent 10,1 images/s. En même temps, elle est entièrement conforme aux normes de vision et peut donc être utilisée confortablement avec notre kit de développement logiciel IDS peak, par exemple.

La caméra uEye CP est disponible en versions monochrome et couleur.

Numéro d'article
  • GV-51L0CP-C-HQ Rev.2.2: 1009712
  • GV-51L0CP-M-GL Rev.2.2: 1009713
Famille de caméras CP
Interface Ethernet
Vitesse d'interface 1,00 Gbps
Type de capteur CMOS
Fabricant de capteur Sony
Modèle de capteur IMX545
Fréquence d'image @ max. résolution 10,1 images/s
Résolution (h x v) 4128 x 3008
Surface optique 11,311 mm x 8,242 mm
Shutter Global Shutter
Classe optique 1/1.1"
Résolution 12,42 MP
Taille de pixel 2,74 µm
Mode HDR Sequence HDR
Indice de protection IP30
Cycle de vie du produit En série
Fiche de données

Caractéristiques

100% contrôle de qualité
Support logiciel
Norme GigE Vision
Interface GigE
Capteur CMOS
Power-over-Ethernet
Mémoire d'images intégrée de 128 Mo
Norme de l'industrie : 29 x 29 x 29 mm
Garantie de trois ans
Fabriqué en Allemagne

Fonctions

Certifications

CE
FCC
KC
Répertorié par UL
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
Inspection électronique

Les caméras peuvent notamment vérifier la géométrie de circuits imprimés, la présence ou l'absence de composants, détecter des salissures et inspecter des brasures.

Transportroboter in einer Lagerhalle mit Paketen.
Logistique

Les caméras indispensables dans le secteur de la logistique, pour la palettisation et dépalettisation, le tri ou dans les véhicules autonomes, par exemple.

Visionique

Le traitement d'images industriel intervient dans les applications les plus diverses, de l'assurance qualité à l'automatisation.

Maschine mit Prüfvorrichtung und IDS Industriekamera.
Génie mécanique

Du contrôle sur la ligne de production à la commande de l'ensemble des systèmes, la technique des caméras contribue à des processus irréprochables.

Abfüllanlage von Pillen in Gläser wird durch IDS Kamera überwacht.
Contrôle de processus

Les caméras contrôlent l'approvisionnement de matériaux dans le processus et servent notamment au contrôle intermédiaire et final des produits.

Arbeiter mit Helm und Warnweste auf einem Baugerüst.
Production de petits appareils

Compactes et puissantes : les caméras IDS s'intègrent aisément dans de petits appareils comme des lecteurs manuels ou d'autres systèmes portables.

OBJECTIFS APPROPRIÉS

Trouvez rapidement et facilement l'objectif approprié

Trouvez l'objectif
ACCESSOIRES APPROPRIÉS

Choisissez les accessoires appropriés pour votre application

Trouver des accessoires
 
 
It's so easy!