La GV-51L0FA Rev.1.2 est une caméra industrielle robuste (IP69K) et est équipée du capteur 12,42 MP Global Shutter sensible à la lumière IMX545 de la série Pregius S. Le capteur 1/1.1" Sony de quatrième génération combine Global Shutter avec la technologie BSI et assure ainsi une excellente qualité d'image. La caméra GigE convainc ainsi même dans des conditions d’éclairage changeantes. Les pixels ne font que 2,74 µm, d'où une densité de pixels nettement plus élevée par rapport à d'autres capteurs. Cela signifie que le capteur est environ 20 % plus petit en diagonale que les capteurs Pregius Sony de deuxième génération de même résolution.
La caméra industrielle uEye FA (4128 x 3008 px) délivre 10,1 images/s et est disponible avec un capteur couleur ou mono. En même temps, elle est entièrement conforme aux normes de vision et peut donc être utilisée confortablement avec notre kit de développement logiciel IDS peak, par exemple.
| Numéro d'article |
|
|---|---|
| Famille de caméras | FA |
| Interface | Ethernet |
| Vitesse d'interface | 1,00 Gbps |
| Type de capteur | CMOS |
| Fabricant de capteur | Sony |
| Modèle de capteur | IMX545 |
| Fréquence d'image @ max. résolution | 10,1 images/s |
| Résolution (h x v) | 4128 x 3008 |
| Surface optique | 11,311 mm x 8,242 mm |
| Shutter | Global Shutter |
| Classe optique | 1/1.1" |
| Résolution | 12,42 MP |
| Taille de pixel | 2,74 µm |
| Mode HDR | Sequence HDR |
| Indice de protection | IP66, IP67, IP69, IPx9K |
| Cycle de vie du produit | En série |
| Fiche de données |
Caractéristiques
Fonctions
Certifications
Choisissez les accessoires appropriés pour votre application
Trouver des accessoires