Que vous souhaitiez utiliser le capteur 12,42 MP Sony IMX545 de la série Pregius S en couleur ou mono, en tant que caméra sur carte ou avec boîtier, la gamme uEye SE vous offre le choix entre différents modèles avec interface GigE. Ce capteur 1/1.1" de quatrième génération de Sony combine la technologie l'obturateur global et BSI. Autre particularité : les pixels ne font que 2,74 µm et permettent ainsi une densité de pixels nettement plus élevée. Cela signifie que le capteur est environ 20 % plus petit en diagonale que les capteurs Pregius Sony de deuxième génération de même résolution. Les utilisateurs bénéficient d'une qualité d'image exceptionnelle avec la GV-51L2SE Rev.4.2, qui permet de réaliser sans problème des applications de vision industrielle exigeantes.
La caméra-industrielle uEye SE fournit un excellent 10,1 images/s. En même temps, elle est entièrement conforme aux normes de vision et peut donc être utilisée confortablement avec notre kit de développement logiciel IDS peak, par exemple.
| Numéro d'article |
|
|---|---|
| Famille de caméras | SE |
| Interface | Ethernet |
| Vitesse d'interface | 1,00 Gbps |
| Type de capteur | CMOS |
| Fabricant de capteur | Sony |
| Modèle de capteur | IMX545 |
| Fréquence d'image @ max. résolution | 10,1 images/s |
| Résolution (h x v) | 4128 x 3008 |
| Surface optique | 11,311 mm x 8,242 mm |
| Shutter | Global Shutter |
| Classe optique | 1/1.1" |
| Résolution | 12,42 MP |
| Taille de pixel | 2,74 µm |
| Mode HDR | Sequence HDR |
| Indice de protection | IP0 |
| Cycle de vie du produit | En série |
| Fiche de données |
Caractéristiques
Fonctions
Certifications
Choisissez les accessoires appropriés pour votre application
Trouver des accessoires