RECHERCHE DE CAMÉRA

Plus de FLEXIBILITÉ, plus d'INDÉPENDANCE et un SUPPORT LOGICIEL complet
IDS peak est le kit de développement logiciel de choix, tant pour notre nouvel univers de caméras uEye+ avec interfaces de vision industrielle standardisées que pour les caméras uEye éprouvées. En savoir plus ici sur les deux univers de caméras et obtenir ici des informations supplémentaires pour les débutants et les personnes qui changent de système IDS peak.
Interface
-- Tous --
  1. USB 3 (14)
  2. Ethernet (10)
Interface-Speed
1 Gbps 5 Gbps 1 Gbps to 5 Gbps
Famille de caméras
-- Tous --
Classe optique
1/1.8" 1.1" 1/1.8" to 1.1"
Résolution
3,0 MPix 21,0 MPix 3,0 MPix to 21,0 MPix
Fréquence d'image @ max. résolution
5 fps 123 fps 5 fps to 123 fps
Taille de pixel
2,00 µm 4,00 µm 2,00 µm to 4,00 µm
Temps d'exposition min
0,000 ms 1,000 ms 0,000 ms to 1,000 ms
Temps d'exposition max.
2000 ms 120000 ms 2000 ms to 120000 ms
Ajouter des filtres
Afficher
Items 1-12 of 24
Trier par
GV-51F0CP Rev.2.2
uEye CP GV-51F0CP Rev.2.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 5,10 Mpx
  • CMOS
  • 24,0 images/s
  • IMX547
  • 2472 x 2064
En série
Prix sur demande
GV-51F0FA Rev.1.2
uEye FA GV-51F0FA Rev.1.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 5,10 Mpx
  • CMOS
  • 24,0 images/s
  • IMX547
  • 2472 x 2064
En série
Prix sur demande
GV-51F0SE Rev.4.2
uEye SE GV-51F0SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 5,10 Mpx
  • CMOS
  • 24,0 images/s
  • IMX547
  • 2472 x 2064
En série
Prix sur demande
GV-51F1SE Rev.4.2
uEye SE GV-51F1SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 5,10 Mpx
  • CMOS
  • 24,0 images/s
  • IMX547
  • 2472 x 2064
En série
Prix sur demande
GV-51F2SE Rev.4.2
uEye SE GV-51F2SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 5,10 Mpx
  • CMOS
  • 24,0 images/s
  • IMX547
  • 2472 x 2064
En série
Prix sur demande
GV-5990CP Rev.2.2
uEye CP GV-5990CP Rev.2.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 20,36 Mpx
  • CMOS
  • 5,5 images/s
  • IMX541
  • 4512 x 4512
En série
Prix sur demande
GV-5990FA Rev.1.2
uEye FA GV-5990FA Rev.1.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 20,36 Mpx
  • CMOS
  • 5,5 images/s
  • IMX541
  • 4512 x 4512
En série
Prix sur demande
GV-5990SE Rev.4.2
uEye SE GV-5990SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 20,36 Mpx
  • CMOS
  • 5,5 images/s
  • IMX541
  • 4512 x 4512
En série
Prix sur demande
GV-5991SE Rev.4.2
uEye SE GV-5991SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 20,36 Mpx
  • CMOS
  • 5,5 images/s
  • IMX541
  • 4512 x 4512
En série
Prix sur demande
GV-5992SE Rev.4.2
uEye SE GV-5992SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 20,36 Mpx
  • CMOS
  • 5,5 images/s
  • IMX541
  • 4512 x 4512
En série
Prix sur demande
U3-3070CP Rev.2.2
uEye CP U3-3070CP Rev.2.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 3,15 Mpx
  • CMOS
  • 114,0 images/s
  • IMX252
  • 2048 x 1536
En série
Prix sur demande
U3-3070SE Rev.1.2
uEye SE U3-3070SE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 3,15 Mpx
  • CMOS
  • 114,0 images/s
  • IMX252
  • 2048 x 1536
En série
Prix sur demande
It's so easy!