La caméra industrielle GV-51F0FA Rev.1.2 est équipée du capteur 5,10 MP Sony Global Shutter sensible à la lumière IMX547. Elle dispose ainsi d'un capteur de quatrième génération de la série Pregius S, qui se distingue par l'association des technologies Global Shutter et BSI (Backside Illumination).
Les clients bénéficient ainsi d'une excellente qualité d'image, même dans des conditions d'éclairage difficiles. La caméra GigE (1/1.8", 2472 x 2064 px) fournit 24,7 images/s et, grâce à la protection IP69K, elle est particulièrement adaptée aux applications industrielles exigeantes, comme l'automatisation.
La caméra industrielle est totalement conforme à la norme Vision et peut donc parfaitement être utilisée avec notre SDK IDS peak, par exemple.
La caméra uEye FA est disponible en version monochrome ou couleur.
| Numéro d'article |
|
|---|---|
| Famille de caméras | FA |
| Interface | Ethernet |
| Vitesse d'interface | 1,00 Gbps |
| Type de capteur | CMOS |
| Fabricant de capteur | Sony |
| Modèle de capteur | IMX547 |
| Fréquence d'image @ max. résolution | 24,7 images/s |
| Résolution (h x v) | 2472 x 2064 |
| Surface optique | 6,773 mm x 5,655 mm |
| Shutter | Global Shutter |
| Classe optique | 1/1.8" |
| Résolution | 5,10 MP |
| Taille de pixel | 2,74 µm |
| Mode HDR | Sequence HDR |
| Indice de protection | IP66, IP67, IP69, IPx9K |
| Cycle de vie du produit | En série |
| Fiche de données |
Caractéristiques
Fonctions
Certifications
Choisissez les accessoires appropriés pour votre application
Trouver des accessoires