GV-51F0CP Rev.2.2

GV-51F0CP Rev.2.2

GV-51F0CP Rev.2.2
Les illustrations peuvent présenter des différences par rapport à l'original
Caractéristiques
  • 2472 x 2064
    5,10 Mpx
  • Sony IMX547
    1/1.8" CMOS
  • 24,7 images/s
  • Ethernet 1,0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

Format compact morceau de sucre de 29 x 29 mm, facile à intégrer grâce à l'interface GigE et un capteur Sony 5,10 MP (1/1.8", 2472 x 2064 px) de la série Pregius S pour des résultats d'image optimaux - avec GV-51F0CP Rev.2.2, pas de compromis. Le capteur Global Shutter IMX547 e quatrième génération fournit une qualité d'image impressionnante à une vitesse de 24,7 images/s, même dans des conditions d'éclairage changeantes. La technologie intégrée BSI (Backside Illumination) est un atout pour les utilisateurs. En outre, le capteur marque des points avec une taille de pixel remarquablement petite de seulement 2,74 µm, ce qui permet d'atteindre une densité de pixels exceptionnellement élevée.

Grâce à son interface GigE Vision, la caméra-industrielle est conforme aux normes, sans compromis, et peut donc être utilisée confortablement avec notre kit de développement logiciel IDS peak, par exemple.

La caméra uEye CP est disponible en version monochrome ou couleur.

Numéro d'article
  • GV-51F0CP-C-HQ Rev.2.2: 1009764
  • GV-51F0CP-M-GL Rev.2.2: 1009765
Famille de caméras CP
Interface Ethernet
Vitesse d'interface 1,00 Gbps
Type de capteur CMOS
Fabricant de capteur Sony
Modèle de capteur IMX547
Fréquence d'image @ max. résolution 24,7 images/s
Résolution (h x v) 2472 x 2064
Surface optique 6,773 mm x 5,655 mm
Shutter Global Shutter
Classe optique 1/1.8"
Résolution 5,10 MP
Taille de pixel 2,74 µm
Mode HDR Sequence HDR
Indice de protection IP30
Cycle de vie du produit En série
Fiche de données

Caractéristiques

100% contrôle de qualité
Support logiciel
Norme GigE Vision
Interface GigE
Capteur CMOS
Power-over-Ethernet
Mémoire d'images intégrée de 128 Mo
Norme de l'industrie : 29 x 29 x 29 mm
Garantie de trois ans
Fabriqué en Allemagne

Fonctions

Certifications

CE
FCC
KC
Répertorié par UL
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
Inspection électronique

Les caméras peuvent notamment vérifier la géométrie de circuits imprimés, la présence ou l'absence de composants, détecter des salissures et inspecter des brasures.

Transportroboter in einer Lagerhalle mit Paketen.
Logistique

Les caméras indispensables dans le secteur de la logistique, pour la palettisation et dépalettisation, le tri ou dans les véhicules autonomes, par exemple.

Visionique

Le traitement d'images industriel intervient dans les applications les plus diverses, de l'assurance qualité à l'automatisation.

Maschine mit Prüfvorrichtung und IDS Industriekamera.
Génie mécanique

Du contrôle sur la ligne de production à la commande de l'ensemble des systèmes, la technique des caméras contribue à des processus irréprochables.

Abfüllanlage von Pillen in Gläser wird durch IDS Kamera überwacht.
Contrôle de processus

Les caméras contrôlent l'approvisionnement de matériaux dans le processus et servent notamment au contrôle intermédiaire et final des produits.

Arbeiter mit Helm und Warnweste auf einem Baugerüst.
Production de petits appareils

Compactes et puissantes : les caméras IDS s'intègrent aisément dans de petits appareils comme des lecteurs manuels ou d'autres systèmes portables.

OBJECTIFS APPROPRIÉS

Trouvez rapidement et facilement l'objectif approprié

Trouvez l'objectif
ACCESSOIRES APPROPRIÉS

Choisissez les accessoires appropriés pour votre application

Trouver des accessoires
 
 
It's so easy!