GV-51F0SE Rev.4.2

GV-51F0SE Rev.4.2

GV-51F0SE Rev.4.2
Les illustrations peuvent présenter des différences par rapport à l'original
Caractéristiques
  • 2472 x 2064
    5,10 Mpx
  • Sony IMX547
    1/1.8" CMOS
  • 24,7 images/s
  • Ethernet 1,0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

La caméra industrielle GV-51F0SE Rev.4.2 utilise le capteur IMX547 à Global Shutter de 5,10 MP de la série Pregius S de Sony. Le capteur de quatrième génération (1/1.8", 2472 x 2064 px) ne dispose pas seulement de la technologie BSI (Backside Illumination), mais aussi d'une taille de pixel remarquablement petite de seulement 2,74 µm. Cela signifie que les utilisateurs bénéficient ici d'une densité de pixels exceptionnelle et d'une qualité d'image particulièrement bonne - même dans des conditions d'éclairage changeantes. En fonctionnement, la caméra industrielle fournit 24,7 images/s. Grâce à ces caractéristiques et aux différentes variantes de boîtier - des versions carte jusqu'aux versions entièrement fermées - la caméra peut être employée pour de nombreuses tâches différentes.

Grâce à son interface GigE Vision, la caméra-industrielle est conforme aux normes, sans compromis, et peut donc être utilisée confortablement avec notre kit de développement logiciel IDS peak, par exemple.

La caméra uEye SE est disponible en version monochrome ou couleur.

Numéro d'article
  • GV-51F0SE-C-HQ Rev.4.2: 1009766
  • GV-51F0SE-M-GL Rev.4.2: 1009767
Famille de caméras SE
Interface Ethernet
Vitesse d'interface 1,00 Gbps
Type de capteur CMOS
Fabricant de capteur Sony
Modèle de capteur IMX547
Fréquence d'image @ max. résolution 24,7 images/s
Résolution (h x v) 2472 x 2064
Surface optique 6,773 mm x 5,655 mm
Shutter Global Shutter
Classe optique 1/1.8"
Résolution 5,10 MP
Taille de pixel 2,74 µm
Mode HDR Sequence HDR
Indice de protection IP30
Cycle de vie du produit En série
Fiche de données

Caractéristiques

100% contrôle de qualité
Support logiciel
Norme GigE Vision
Interface GigE
Capteur CMOS
Power-over-Ethernet
Mémoire d'images intégrée de 128 Mo
Garantie de trois ans
Fabriqué en Allemagne

Fonctions

Certifications

CE
FCC
KC
Répertorié par UL
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
Biotechnologie et sciences de la vie

Le traitement d'images permet d'analyser des organismes vivants et des processus biologiques, du comportement grégaire à la division cellulaire.

Inspection électronique

Les caméras peuvent notamment vérifier la géométrie de circuits imprimés, la présence ou l'absence de composants, détecter des salissures et inspecter des brasures.

Visionique

Le traitement d'images industriel intervient dans les applications les plus diverses, de l'assurance qualité à l'automatisation.

Maschine mit Prüfvorrichtung und IDS Industriekamera.
Génie mécanique

Du contrôle sur la ligne de production à la commande de l'ensemble des systèmes, la technique des caméras contribue à des processus irréprochables.

Abfüllanlage von Pillen in Gläser wird durch IDS Kamera überwacht.
Contrôle de processus

Les caméras contrôlent l'approvisionnement de matériaux dans le processus et servent notamment au contrôle intermédiaire et final des produits.

Arbeiter mit Helm und Warnweste auf einem Baugerüst.
Production de petits appareils

Compactes et puissantes : les caméras IDS s'intègrent aisément dans de petits appareils comme des lecteurs manuels ou d'autres systèmes portables.

OBJECTIFS APPROPRIÉS

Trouvez rapidement et facilement l'objectif approprié

Trouvez l'objectif
ACCESSOIRES APPROPRIÉS

Choisissez les accessoires appropriés pour votre application

Trouver des accessoires
 
 
It's so easy!