RECHERCHE DE CAMÉRA

Plus de FLEXIBILITÉ, plus d'INDÉPENDANCE et un SUPPORT LOGICIEL complet
IDS peak est le kit de développement logiciel de choix, tant pour notre nouvel univers de caméras uEye+ avec interfaces de vision industrielle standardisées que pour les caméras uEye éprouvées. En savoir plus ici sur les deux univers de caméras et obtenir ici des informations supplémentaires pour les débutants et les personnes qui changent de système IDS peak.
Interface
-- Tous --
  1. USB 3 (16)
  2. Ethernet (5)
Interface-Speed
1 Gbps 5 Gbps 1 Gbps to 5 Gbps
Famille de caméras
-- Tous --
Classe optique
1/3.2" 2/3" 1/3.2" to 2/3"
Résolution
5,0 MPix 14,0 MPix 5,0 MPix to 14,0 MPix
Fréquence d'image @ max. résolution
15 fps 49 fps 15 fps to 49 fps
Taille de pixel
1,00 µm 3,00 µm 1,00 µm to 3,00 µm
Temps d'exposition min
0,000 ms 1,000 ms 0,000 ms to 1,000 ms
Temps d'exposition max.
955 ms 120000 ms 955 ms to 120000 ms
Ajouter des filtres
Afficher
21 article(s)
Trier par
GV-51J0CP Rev.2.2
uEye CP GV-51J0CP Rev.2.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 2/3"
  • Sony
  • 8,13 Mpx
  • CMOS
  • 15,0 images/s
  • IMX546
  • 2856 x 2848
En série
Prix sur demande
GV-51J0FA Rev.1.2
uEye FA GV-51J0FA Rev.1.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 2/3"
  • Sony
  • 8,13 Mpx
  • CMOS
  • 15,0 images/s
  • IMX546
  • 2856 x 2848
En série
Prix sur demande
GV-51J0SE Rev.4.2
uEye SE GV-51J0SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 2/3"
  • Sony
  • 8,13 Mpx
  • CMOS
  • 15,0 images/s
  • IMX546
  • 2856 x 2848
En série
Prix sur demande
GV-51J1SE Rev.4.2
uEye SE GV-51J1SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 2/3"
  • Sony
  • 8,13 Mpx
  • CMOS
  • 15,0 images/s
  • IMX546
  • 2856 x 2848
En série
Prix sur demande
GV-51J2SE Rev.4.2
uEye SE GV-51J2SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 2/3"
  • Sony
  • 8,13 Mpx
  • CMOS
  • 15,0 images/s
  • IMX546
  • 2856 x 2848
En série
Prix sur demande
U3-31J0CP Rev.2.2
uEye CP U3-31J0CP Rev.2.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 2/3"
  • Sony
  • 8,13 Mpx
  • CMOS
  • 49,0 images/s
  • IMX546
  • 2856 x 2848
En série
Prix sur demande
U3-31J0SE Rev.1.2
uEye SE U3-31J0SE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 2/3"
  • Sony
  • 8,13 Mpx
  • CMOS
  • 49,0 images/s
  • IMX546
  • 2856 x 2848
En série
Prix sur demande
U3-31J1SE Rev.1.2
uEye SE U3-31J1SE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 2/3"
  • Sony
  • 8,13 Mpx
  • CMOS
  • 49,0 images/s
  • IMX546
  • 2856 x 2848
En série
Prix sur demande
U3-31J2SE Rev.1.2
uEye SE U3-31J2SE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 2/3"
  • Sony
  • 8,13 Mpx
  • CMOS
  • 49,0 images/s
  • IMX546
  • 2856 x 2848
En série
Prix sur demande
U3-33F0XCP Rev.1.2
uEye XCP U3-33F0XCP Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 5,10 Mpx
  • CMOS
  • 49,0 images/s
  • IMX568
  • 2472 x 2062
En série
Prix sur demande
U3-33F1XLS Rev.1.2
uEye XLS U3-33F1XLS Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 5,10 Mpx
  • CMOS
  • 49,0 images/s
  • IMX568
  • 2472 x 2062
En série
Prix sur demande
U3-33F2XLS Rev.1.2
uEye XLS U3-33F2XLS Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 5,10 Mpx
  • CMOS
  • 49,0 images/s
  • IMX568
  • 2472 x 2062
En série
Prix sur demande
U3-33F4XLS Rev.1.2
uEye XLS U3-33F4XLS Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 5,10 Mpx
  • CMOS
  • 49,0 images/s
  • IMX568
  • 2472 x 2062
En série
Prix sur demande
U3-34F0XCP Rev.1.2
uEye XCP U3-34F0XCP Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 5,08 Mpx
  • CMOS
  • 40,0 images/s
  • IMX675
  • 2592 x 1960
En série
Prix sur demande
U3-34F1XLS Rev.1.2
uEye XLS U3-34F1XLS Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 5,08 Mpx
  • CMOS
  • 40,0 images/s
  • IMX675
  • 2592 x 1960
En série
Prix sur demande
U3-34F2XLS Rev.1.2
uEye XLS U3-34F2XLS Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 5,08 Mpx
  • CMOS
  • 40,0 images/s
  • IMX675
  • 2592 x 1960
En série
Prix sur demande
U3-34F4XLS Rev.1.2
uEye XLS U3-34F4XLS Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 5,08 Mpx
  • CMOS
  • 40,0 images/s
  • IMX675
  • 2592 x 1960
En série
Prix sur demande
U3-36L0XC
uEye XC U3-36L0XC
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/3.2"
  • onsemi
  • 13,10 Mpx
  • CMOS
  • 20,0 images/s
  • AR1335
  • 4200 x 3120
En série
Prix sur demande
uEye UVC XC Set de démarrage
uEye XC uEye UVC XC Set de démarrage
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/3.2"
  • onsemi
  • CMOS
  • AR1335
En série
Prix sur demande
uEye XC Set de démarrage
uEye XC uEye XC Set de démarrage
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/3.2"
  • onsemi
  • 13,10 Mpx
  • CMOS
  • 20,0 images/s
  • AR1335
  • 4200 x 3120
En série
Prix sur demande
UV-36L0XC
uEye XC UV-36L0XC
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/3.2"
  • onsemi
  • CMOS
  • AR1335
En série
Prix sur demande
It's so easy!