Robuste grâce à la protection IP69K, interface GigE pratique, capteur carré Sony de quatrième génération : La caméra industrielle 8,13 MP (2856 x 2848 px) GV-51J0FA Rev.1.2 atteint 15,4 images/s et convient parfaitement aux applications industrielles exigeantes. En tant qu’élément de la série Pregius S Sony, les clients bénéficient ici en plus de la combinaison des technologies Global Shutter- et BSI (Backside Illumination). La petite taille de pixel de seulement 2,74 µm assure une densité de pixels élevée, de sorte que la surface disponible du capteur 2/3"-CMOS (rapport hauteur/largeur de 1:1) est utilisée de manière optimale. Cela garantit une excellente qualité d'image, même dans des conditions d'éclairage changeantes.
La caméra industrielle est totalement conforme à la norme Vision et peut donc parfaitement être utilisée avec notre SDK IDS peak, par exemple.
La caméra uEye FA est disponible en version monochrome ou couleur.
| Numéro d'article |
|
|---|---|
| Famille de caméras | FA |
| Interface | Ethernet |
| Vitesse d'interface | 1,00 Gbps |
| Type de capteur | CMOS |
| Fabricant de capteur | Sony |
| Modèle de capteur | IMX546 |
| Fréquence d'image @ max. résolution | 15,4 images/s |
| Résolution (h x v) | 2856 x 2848 |
| Surface optique | 7,825 mm x 7,804 mm |
| Shutter | Global Shutter |
| Classe optique | 2/3" |
| Résolution | 8,13 MP |
| Taille de pixel | 2,74 µm |
| Mode HDR | Sequence HDR |
| Indice de protection | IP66, IP67, IP69, IPx9K |
| Cycle de vie du produit | En série |
| Fiche de données |
Caractéristiques
Fonctions
Certifications
Choisissez les accessoires appropriés pour votre application
Trouver des accessoires