GV-51J1SE Rev.4.2 - Recherche de caméra - Produits

GV-51J1SE Rev.4.2

GV-51J1SE Rev.4.2
Les illustrations peuvent présenter des différences par rapport à l'original
Caractéristiques
  • 2856 x 2848
    8,13 Mpx
  • Sony IMX546
    2/3" CMOS
  • 15,4 images/s
  • Ethernet 1,0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

Équipée du capteur Pregius S Sony IMX546, la caméra industrielle GV-51J1SE Rev.4.2 offre une résolution de 8,13 MP (2856 x 2848 px) et atteint 15,4 images/s. Ce capteur carré de quatrième génération maximise le contenu d'image saisissable d'une scène - et combine également la technologie Global Shutter et BSI (Backside Illumination). La petite taille de pixel de seulement 2,74 µm assure une densité de pixels élevée, de sorte que la surface disponible du capteur 2/3"-CMOS (rapport hauteur/largeur de 1:1) est utilisée de manière optimale. Cela garantit une excellente qualité d'image, même dans des conditions d'éclairage changeantes. Grâce à ces caractéristiques et aux différentes variantes de boîtier - des versions carte jusqu'aux versions entièrement fermées - la caméra peut être employée pour de nombreuses tâches différentes.

La caméra industrielle est totalement conforme à la norme Vision et peut donc parfaitement être utilisée avec notre SDK IDS peak, par exemple.

La caméra uEye SE est disponible en version monochrome ou couleur.

Numéro d'article
  • GV-51J1SE-C-HQ Rev.4.2: 1009720
  • GV-51J1SE-M-GL Rev.4.2: 1009721
Famille de caméras SE
Interface Ethernet
Vitesse d'interface 1,00 Gbps
Type de capteur CMOS
Fabricant de capteur Sony
Modèle de capteur IMX546
Fréquence d'image @ max. résolution 15,4 images/s
Résolution (h x v) 2856 x 2848
Surface optique 7,825 mm x 7,804 mm
Shutter Global Shutter
Classe optique 2/3"
Résolution 8,13 MP
Taille de pixel 2,74 µm
Mode HDR Sequence HDR
Indice de protection IP0
Cycle de vie du produit En série
Fiche de données

Caractéristiques

100% contrôle de qualité
Support logiciel
Norme GigE Vision
Interface GigE
Capteur CMOS
Power-over-Ethernet
Mémoire d'images intégrée de 128 Mo
Garantie de trois ans
Fabriqué en Allemagne

Fonctions

Certifications

ChinaRoHS EFUP 25
Biotechnologie et sciences de la vie

Le traitement d'images permet d'analyser des organismes vivants et des processus biologiques, du comportement grégaire à la division cellulaire.

Inspection électronique

Les caméras peuvent notamment vérifier la géométrie de circuits imprimés, la présence ou l'absence de composants, détecter des salissures et inspecter des brasures.

Visionique

Le traitement d'images industriel intervient dans les applications les plus diverses, de l'assurance qualité à l'automatisation.

Maschine mit Prüfvorrichtung und IDS Industriekamera.
Génie mécanique

Du contrôle sur la ligne de production à la commande de l'ensemble des systèmes, la technique des caméras contribue à des processus irréprochables.

Abfüllanlage von Pillen in Gläser wird durch IDS Kamera überwacht.
Contrôle de processus

Les caméras contrôlent l'approvisionnement de matériaux dans le processus et servent notamment au contrôle intermédiaire et final des produits.

Arbeiter mit Helm und Warnweste auf einem Baugerüst.
Production de petits appareils

Compactes et puissantes : les caméras IDS s'intègrent aisément dans de petits appareils comme des lecteurs manuels ou d'autres systèmes portables.