U3-31J1SE Rev.1.2

U3-31J1SE Rev.1.2

U3-31J1SE Rev.1.2
Les illustrations peuvent présenter des différences par rapport à l'original
Caractéristiques
  • 2856 x 2848
    8,13 Mpx
  • Sony IMX546
    2/3" CMOS
  • 48,7 images/s
  • USB 3 5,0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

Grâce au capteur IMX546 de la série Pregius S de Sony, la caméra industrielle U3-31J1SE Rev.1.2 offre une résolution de 8,13 MP et atteint 48,7 images/s. Ce capteur carré de quatrième génération combine obturateur global et technologie BSI (Backside Illumination). Grâce à la taille réduite des pixels (2,74 µm seulement), la surface disponible du capteur CMOS 2/3" (rapport hauteur/largeur de 1:1) est utilisée de manière optimale. Cela garantit une qualité d'image optimale, même dans des conditions d'éclairage changeantes. Grâce à ces caractéristiques et aux différentes variantes de boîtier, vous pouvez utiliser le capteur de manière très variée.

Grâce à son interface USB3 Vision, la caméra-industrielle est conforme aux normes, sans compromis, et peut donc être utilisée confortablement avec avec notre kit de développement logiciel IDS peak, par exemple.

La caméra uEye SE est disponible en versions monochrome et couleur.

Numéro d'article
  • U3-31J1SE-M-GL Rev.1.2: 1009190
  • U3-31J1SE-C-HQ Rev.1.2: 1009189
Famille de caméras SE
Interface USB 3
Vitesse d'interface 5,00 Gbps
Type de capteur CMOS
Fabricant de capteur Sony
Modèle de capteur IMX546
Fréquence d'image @ max. résolution 48,7 images/s
Résolution (h x v) 2856 x 2848
Surface optique 7,825 mm x 7,804 mm
Shutter Global Shutter
Classe optique 2/3"
Résolution 8,13 MP
Taille de pixel 2,74 µm
Mode HDR Sequence HDR
Indice de protection IP0
Cycle de vie du produit En série
Fiche de données

Caractéristiques

100% contrôle de qualité
Support logiciel
Norme USB3 Vision
SuperSpeed USB
5 Gbps
Capteur CMOS
Mémoire d'images intégrée de 128 Mo
Garantie de trois ans
Fabriqué en Allemagne

Fonctions

Certifications

ChinaRoHS EFUP 25
Pflanzen in einem Gewächshaus werden von einer Kamera überwacht
Applications agricoles

Dans le secteur agricole, les caméras surveillent notamment la croissance des plantes, commandent l'apport d'engrais ou contrôlent la récolte.

Biotechnologie et sciences de la vie

Le traitement d'images permet d'analyser des organismes vivants et des processus biologiques, du comportement grégaire à la division cellulaire.

Visionique

Le traitement d'images industriel intervient dans les applications les plus diverses, de l'assurance qualité à l'automatisation.

Techniques médicales (et automatisation des laboratoires)

Le traitement d'images est incontournable dans les techniques médicales. Les caméras IDS délivrent par exemple des données de diagnostic en ophtalmologie ou en médecine dentaire.

IDS Industriekamera integriert in einer Maschine.
Métrologie

Les caméras IDS détectent les objets et fournissent des informations précises sur leurs dimensions ou leur positionnement, par exemple.

Gerät zur Oberflächeninspektion.
Inspection de surface

Les caméras IDS découvrent dans l'assurance qualité optique des fissures, des inégalités ou d'autres défauts de traitement, par exemple.