RECHERCHE DE CAMÉRA
Plus de FLEXIBILITÉ, plus d'INDÉPENDANCE et un SUPPORT LOGICIEL complet
IDS peak est le kit de développement logiciel de choix, tant pour notre nouvel univers de caméras uEye+ avec interfaces de vision industrielle standardisées que pour les caméras uEye éprouvées. En savoir plus ici sur les deux univers de caméras et obtenir ici des informations supplémentaires pour les débutants et les personnes qui changent de système IDS peak.
IDS peak est le kit de développement logiciel de choix, tant pour notre nouvel univers de caméras uEye+ avec interfaces de vision industrielle standardisées que pour les caméras uEye éprouvées. En savoir plus ici sur les deux univers de caméras et obtenir ici des informations supplémentaires pour les débutants et les personnes qui changent de système IDS peak.
![GV-51N0CP Rev.2.2](https://fr.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/4/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-cp-rev2-1.jpg)
uEye CP
GV-51N0CP Rev.2.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1.1"
- Sony
- 16,20 Mpx
- CMOS
- 8,0 images/s
- IMX542
- 5328 x 3040
En série
Prix sur demande ![GV-51N0FA Rev.1.2](https://fr.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/4/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-fa-1.jpg)
uEye FA
GV-51N0FA Rev.1.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1.1"
- Sony
- 16,20 Mpx
- CMOS
- 8,0 images/s
- IMX542
- 5328 x 3040
En série
Prix sur demande ![GV-51N0SE Rev.4.2](https://fr.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/4/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-se-cmos-rev4-1.jpg)
uEye SE
GV-51N0SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1.1"
- Sony
- 16,20 Mpx
- CMOS
- 8,0 images/s
- IMX542
- 5328 x 3040
En série
Prix sur demande ![GV-51N1SE Rev.4.2](https://fr.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/4/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-se-rev4-cmount-boardlevel-1.jpg)
uEye SE
GV-51N1SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1.1"
- Sony
- 16,20 Mpx
- CMOS
- 8,0 images/s
- IMX542
- 5328 x 3040
En série
Prix sur demande ![GV-51N2SE Rev.4.2](https://fr.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/4/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-se-rev4-boardlevel-1.jpg)
uEye SE
GV-51N2SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1.1"
- Sony
- 16,20 Mpx
- CMOS
- 8,0 images/s
- IMX542
- 5328 x 3040
En série
Prix sur demande ![GV-5280CP Rev.2.2](https://fr.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/4/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-cp-rev2-1.jpg)
uEye CP
GV-5280CP Rev.2.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 2/3"
- Sony
- 5,01 Mpx
- CMOS
- 24,0 images/s
- IMX264
- 2448 x 2048
En série
Prix sur demande ![GV-5280FA Rev.1.2](https://fr.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/4/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-fa-1.jpg)
uEye FA
GV-5280FA Rev.1.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 2/3"
- Sony
- 5,01 Mpx
- CMOS
- 24,0 images/s
- IMX264
- 2448 x 2048
En série
Prix sur demande ![GV-5280SE Rev.4.2](https://fr.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/4/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-se-cmos-rev4-1.jpg)
uEye SE
GV-5280SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 2/3"
- Sony
- 5,01 Mpx
- CMOS
- 24,0 images/s
- IMX264
- 2448 x 2048
En série
Prix sur demande ![GV-5281SE Rev.4.2](https://fr.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/4/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-se-rev4-cmount-boardlevel-sboard-1.jpg)
uEye SE
GV-5281SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 2/3"
- Sony
- 5,01 Mpx
- CMOS
- 24,0 images/s
- IMX264
- 2448 x 2048
En série
Prix sur demande ![GV-5282SE Rev.4.2](https://fr.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/4/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-se-rev4-boardlevel-sboard-1.jpg)
uEye SE
GV-5282SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 2/3"
- Sony
- 5,01 Mpx
- CMOS
- 24,0 images/s
- IMX264
- 2448 x 2048
En série
Prix sur demande ![IDS NXT malibu RS18083](https://fr.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/4/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/i/d/ids-nxt-malibu-vision-app-based-inference-camera-1.jpg)
IDS NXT malibu
IDS NXT malibu RS18083
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 8,39 Mpx
- CMOS
- IMX678
- 3856 x 2176
En série
Prix sur demande ![IDS NXT rio Rev.1.2 GS23050](https://fr.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/4/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/i/d/ids-nxt-rio-vision-app-based-inference-camera-1.jpg)
IDS NXT rio
IDS NXT rio Rev.1.2 GS23050
- Ethernet 1,0 Gbps
- 2/3"
- Sony
- 5,01 Mpx
- CMOS
- IMX264
- 2448 x 2048
En série
Prix sur demande
It's so easy!