Le modèle GV-5282SE Rev.4.2 avec le microprogramme GigE Vision est équipé du capteur CMOS à obturateur global 2/3" IMX264 compact de Sony et offre une qualité d’image exceptionnelle, une grande sensibilité lumineuse et une plage dynamique extraordinairement large. La caméra CMOS offre des images de 5 MP très contrastées et quasiment dénuées de bruit en format 5:4 avec 22 images/s dans les applications avec des conditions d’éclairage variables, comme dans la microscopie.
La caméra à empilement de carte GV-5282SE Rev.4.2 sans support d’objectif est disponible en version couleur ou monochrome.
| Numéro d'article |
|
|---|---|
| Famille de caméras | SE |
| Interface | Ethernet |
| Vitesse d'interface | 1,00 Gbps |
| Type de capteur | CMOS |
| Fabricant de capteur | Sony |
| Modèle de capteur | IMX264 |
| Fréquence d'image @ max. résolution | 24,7 images/s |
| Résolution (h x v) | 2464 x 2056 |
| Surface optique | 8,473 mm x 7,086 mm |
| Shutter | Global Shutter |
| Classe optique | 2/3" |
| Résolution | 5,07 MP |
| Taille de pixel | 3,45 µm |
| Mode HDR | Sequence HDR |
| Indice de protection | IP0 |
| Cycle de vie du produit | En série |
| Fiche de données |
Caractéristiques
100% contrôle de qualité
Support logiciel
Norme GigE Vision
Interface GigE
Capteur CMOS
Power-over-Ethernet
Mémoire d'images intégrée de 128 Mo
Garantie de trois ans
Fabriqué en Allemagne
Fonctions
Certifications
ChinaRoHS EFUP 25
Données CAD
Dessin technique
ACCESSOIRES APPROPRIÉS
Choisissez les accessoires appropriés pour votre application
Trouver des accessoires