RECHERCHE DE CAMÉRA

Plus de FLEXIBILITÉ, plus d'INDÉPENDANCE et un SUPPORT LOGICIEL complet
IDS peak est le kit de développement logiciel de choix, tant pour notre nouvel univers de caméras uEye+ avec interfaces de vision industrielle standardisées que pour les caméras uEye éprouvées. En savoir plus ici sur les deux univers de caméras et obtenir ici des informations supplémentaires pour les débutants et les personnes qui changent de système IDS peak.
Interface
-- Tous --
  1. USB 3 (21)
  2. Ethernet (17)
Interface-Speed
1 Gbps 5 Gbps 1 Gbps to 5 Gbps
Famille de caméras
-- Tous --
Classe optique
1/3" 1.1" 1/3" to 1.1"
Résolution
2,0 MPix 21,0 MPix 2,0 MPix to 21,0 MPix
Fréquence d'image @ max. résolution
5 fps 88 fps 5 fps to 88 fps
Taille de pixel
1,00 µm 4,00 µm 1,00 µm to 4,00 µm
Temps d'exposition min
0,000 ms 1,000 ms 0,000 ms to 1,000 ms
Temps d'exposition max.
2000 ms 104000 ms 2000 ms to 104000 ms
Ajouter des filtres
Afficher
Items 1-12 of 38
Trier par
UI-5282SE Rev. 4.2 uEye SE UI-5282SE Rev. 4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 2/3"
  • Sony
  • 5,04 Mpx
  • CMOS
  • 22,0 images/s
  • IMX264
  • 2456 x 2054
En série
Prix sur demande
UI-5281SE Rev. 4.2 uEye SE UI-5281SE Rev. 4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 2/3"
  • Sony
  • 5,04 Mpx
  • CMOS
  • 22,0 images/s
  • IMX264
  • 2456 x 2054
En série
Prix sur demande
UI-5280SE Rev.4.2 uEye SE UI-5280SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 2/3"
  • Sony
  • 5,04 Mpx
  • CMOS
  • 22,0 images/s
  • IMX264
  • 2456 x 2054
En série
Prix sur demande
UI-5280FA Rev.1.2 uEye FA UI-5280FA Rev.1.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 2/3"
  • Sony
  • 5,04 Mpx
  • CMOS
  • 22,0 images/s
  • IMX264
  • 2456 x 2054
En série
Prix sur demande
UI-5280CP Rev. 2.2 uEye CP UI-5280CP Rev. 2.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 2/3"
  • Sony
  • 5,04 Mpx
  • CMOS
  • 22,0 images/s
  • IMX264
  • 2456 x 2054
En série
Prix sur demande
UI-3280CP Rev. 2 uEye CP UI-3280CP Rev. 2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 2/3"
  • Sony
  • 5,04 Mpx
  • CMOS
  • 36,0 images/s
  • IMX264
  • 2456 x 2054
Non recommandé pour les nouveaux designs
Prix sur demande
U3-3992SE Rev.1.2
uEye SE U3-3992SE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 20,36 Mpx
  • CMOS
  • 19,0 images/s
  • IMX541
  • 4512 x 4512
En série
Prix sur demande
U3-3991SE Rev.1.2
uEye SE U3-3991SE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 20,36 Mpx
  • CMOS
  • 19,0 images/s
  • IMX541
  • 4512 x 4512
En série
Prix sur demande
U3-3990SE Rev.1.2
uEye SE U3-3990SE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 20,36 Mpx
  • CMOS
  • 19,0 images/s
  • IMX541
  • 4512 x 4512
En série
Prix sur demande
U3-3990CP Rev 2.2
uEye CP U3-3990CP Rev 2.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 20,36 Mpx
  • CMOS
  • 19,0 images/s
  • IMX541
  • 4512 x 4512
En série
Prix sur demande
U3-38L4XLS Rev.1.2
uEye XLS U3-38L4XLS Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/2"
  • Sony
  • 12,33 Mpx
  • CMOS
  • 18,0 images/s
  • IMX412
  • 4056 x 3040
En série
Prix sur demande
U3-38L2XLS Rev.1.2
uEye XLS U3-38L2XLS Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/2"
  • Sony
  • 12,33 Mpx
  • CMOS
  • 18,0 images/s
  • IMX412
  • 4056 x 3040
En série
Prix sur demande
It's so easy!