U3-38L2XLS Rev.1.2

U3-38L2XLS Rev.1.2

U3-38L2XLS Rev.1.2
Les illustrations peuvent présenter des différences par rapport à l'original
Caractéristiques
  • 4056 x 3040
    12,33 Mpx
  • Sony IMX412
    1/2.3" CMOS
  • 18,2 images/s
  • USB 3 5,0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

Le capteur à obturateur roulant (Rolling Shutter) 1/2" IMX412 de Sony fournit dans la caméra sur carte U3-38L2XLS Rev.1.2 12,33 MP puissants (4056 x 3040 px, taille de pixel 1,55 µm). Il fait partie de la gamme Sony Starvis et délivre des données haute résolution pour des évaluations d'images exigeantes. La caméra industrielle USB3 Vision atteint 18,2 images/s images par seconde. Vous avez le choix entre des modèles sans monture d'objectif et des modèles avec monture C/CS ou S.

La caméra sur carte uEye XLS offre une résolution de 4K et convient à une multitude de tâches de visualisation. Elle peut être utilisée dans des applications industrielles et non industrielles et est particulièrement adaptée aux systèmes de vision embarqués.

Comme tous les modèles de caméra de la gamme uEye XLS, la U3-38L2XLS Rev.1.2 est conforme GenICam et donc compatible avec notre kit de développement logiciel moderne IDS peak.

Les caméras de la série uEye XLS ont été conçues pour être utilisées avec notre plateforme logicielle polyvalente IDS peak. Elles offrent des performances optimales et une fonctionnalité complète en combinaison avec notre SDK IDS peak. Pour une intégration simple et réussie ainsi que des performances optimales, nous recommandons vivement l'utilisation d'IDS peak.
Numéro d'article
  • U3-38L2XLS-C Rev.1.2: 1009173
Famille de caméras XLS
Interface USB 3
Vitesse d'interface 5,00 Gbps
Type de capteur CMOS
Fabricant de capteur Sony
Modèle de capteur IMX412
Fréquence d'image @ max. résolution 18,2 images/s
Résolution (h x v) 4056 x 3040
Surface optique 6,287 mm x 4,712 mm
Shutter Rolling Shutter
Classe optique 1/2.3"
Résolution 12,33 MP
Taille de pixel 1,55 µm
Mode HDR Non
Indice de protection IP0
Cycle de vie du produit Obsolètes
Fiche de données

Caractéristiques

100% contrôle de qualité
Support logiciel
Norme USB3 Vision
SuperSpeed USB
5 Gbps
Capteur CMOS
Garantie de trois ans
Fabriqué en Allemagne

Fonctions

Les caméras de la série uEye XLS ont été conçues pour être utilisées avec notre plateforme logicielle polyvalente IDS peak. Elles offrent des performances optimales et une fonctionnalité complète en combinaison avec notre SDK IDS peak. Pour une intégration simple et réussie ainsi que des performances optimales, nous recommandons vivement l'utilisation d'IDS peak.

Certifications

ChinaRoHS EFUP 25
Numérisation de documents

Capture efficace des contenus des documents, par exemple pour la documentation ou l'automatisation des processus.

IDS Industriekameras integriert in einer Drohne.
Systèmes embarqués

L'utilisation typique prend la forme de systèmes mobiles pour le contrôle de la qualité, le diagnostic ou dans des scanners ou des drones.

Transportroboter in einer Lagerhalle mit Paketen.
Logistique

Les caméras indispensables dans le secteur de la logistique, pour la palettisation et dépalettisation, le tri ou dans les véhicules autonomes, par exemple.

Techniques médicales (et automatisation des laboratoires)

Le traitement d'images est incontournable dans les techniques médicales. Les caméras IDS délivrent par exemple des données de diagnostic en ophtalmologie ou en médecine dentaire.

IDS Industriekameras unterstützen einen Greifer an einem Roboterarm.
Robotique

Avec les caméras IDS, les robots apprennent à « voir ». Cela permet de développer des applications telles que le bin picking ou la palettisation et dépalettisation.

OBJECTIFS APPROPRIÉS

Trouvez rapidement et facilement l'objectif approprié

Trouvez l'objectif
ACCESSOIRES APPROPRIÉS

Choisissez les accessoires appropriés pour votre application

Trouver des accessoires
 
 
It's so easy!