Les caméras industrielles uEye fonctionnent désormais aussi avec IDS peak !
Nous recommandons le kit de développement logiciel pour la mise en place de nouveaux projets. Changer maintenant - En savoir plus ici.
Remarque : Les caractéristiques techniques mentionnées ici ont été mesurées à l'aide de la suite logicielle IDS.
Nous recommandons le kit de développement logiciel pour la mise en place de nouveaux projets. Changer maintenant - En savoir plus ici.
Remarque : Les caractéristiques techniques mentionnées ici ont été mesurées à l'aide de la suite logicielle IDS.
La caméra industrielle GigE UI-5280SE avec capteur CMOS à obturateur global 2/3" compact IMX264 de Sony brille par une qualité d’images et une sensibilité à la lumière excellentes, ainsi qu’une plage dynamique exceptionnellement élevée. La caméra CMOS offre des images de 5 MP très contrastées et quasiment dénuées de bruit en format 5:4 avec 22,0 images/s dans les applications avec des conditions d’éclairage variables, comme dans la microscopie.
Parmi les fonctions spéciales avec la suite logicielle IDS Software Suite on note, entre autres, la pose B de 30 secondes, ainsi que le mode de balayage linéaire.
| Numéro d'article |
|
|---|---|
| Famille de caméras | SE |
| Interface | Ethernet |
| Vitesse d'interface | 1,00 Gbps |
| Type de capteur | CMOS |
| Fabricant de capteur | Sony |
| Modèle de capteur | IMX264 |
| Fréquence d'image @ max. résolution | 22,0 images/s |
| Résolution (h x v) | 2456 x 2054 |
| Surface optique | 8,473 mm x 7,086 mm |
| Shutter | Global Shutter |
| Classe optique | 2/3" |
| Résolution | 5,04 MP |
| Taille de pixel | 3,45 µm |
| Mode HDR | Non |
| Indice de protection | IP30 |
| Cycle de vie du produit | Non recommandé pour les nouveaux designs |
| Fiche de données |
Caractéristiques
100% contrôle de qualité
1 logiciel pour toutes les caméras
Interface GigE
Capteur CMOS
Power-over-Ethernet
Mémoire d'images intégrée de 128 Mo
Garantie de trois ans
Fabriqué en Allemagne
Certifications
CE
FCC
KC
Répertorié par UL
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
Données CAD
Dessin technique
ACCESSOIRES APPROPRIÉS
Choisissez les accessoires appropriés pour votre application
Trouver des accessoires