Nous recommandons le kit de développement logiciel pour la mise en place de nouveaux projets. Changer maintenant - En savoir plus ici.
Remarque : Les caractéristiques techniques mentionnées ici ont été mesurées à l'aide de la suite logicielle IDS.
La caméra industrielle GigE UI-5282SE avec capteur CMOS à obturateur global 2/3" compact IMX264 de Sony brille par une qualité d’images et une sensibilité à la lumière excellentes, ainsi qu’une plage dynamique exceptionnellement élevée. La caméra CMOS offre des images de 5 MP très contrastées et quasiment dénuées de bruit en format 5:4 avec 22,0 images/s dans les applications avec des conditions d’éclairage variables, comme dans la microscopie.
Parmi les fonctions spéciales avec la suite logicielle IDS Software Suite on note, entre autres, la pose B de 30 secondes, ainsi que le mode de balayage linéaire.
La caméra à empilement de carte UI-5282SE sans support d’objectif est disponible en version couleur ou monochrome.
| Numéro d'article |
|
|---|---|
| Famille de caméras | SE |
| Interface | Ethernet |
| Vitesse d'interface | 1,00 Gbps |
| Type de capteur | CMOS |
| Fabricant de capteur | Sony |
| Modèle de capteur | IMX264 |
| Fréquence d'image @ max. résolution | 22,0 images/s |
| Résolution (h x v) | 2456 x 2054 |
| Surface optique | 8,473 mm x 7,086 mm |
| Shutter | Global Shutter |
| Classe optique | 2/3" |
| Résolution | 5,04 MP |
| Taille de pixel | 3,45 µm |
| Mode HDR | Non |
| Indice de protection | IP0 |
| Cycle de vie du produit | Non recommandé pour les nouveaux designs |
| Fiche de données |
Caractéristiques
Certifications
Choisissez les accessoires appropriés pour votre application
Trouver des accessoires