RECHERCHE DE CAMÉRA

Plus de FLEXIBILITÉ, plus d'INDÉPENDANCE et un SUPPORT LOGICIEL complet
IDS peak est le kit de développement logiciel de choix, tant pour notre nouvel univers de caméras uEye+ avec interfaces de vision industrielle standardisées que pour les caméras uEye éprouvées. En savoir plus ici sur les deux univers de caméras et obtenir ici des informations supplémentaires pour les débutants et les personnes qui changent de système IDS peak.
Interface-Speed
0 Gbps 10 Gbps 0 Gbps to 10 Gbps
Famille de caméras
-- Tous --
Classe optique
1/2" 1.1" 1/2" to 1.1"
Résolution
1,0 MPix 21,0 MPix 1,0 MPix to 21,0 MPix
Fréquence d'image @ max. résolution
5 fps 169 fps 5 fps to 169 fps
Taille de pixel
2,00 µm 6,00 µm 2,00 µm to 6,00 µm
Temps d'exposition min
0,000 ms 1,000 ms 0,000 ms to 1,000 ms
Temps d'exposition max.
169 ms 104000 ms 169 ms to 104000 ms
Ajouter des filtres
Afficher
Items 1-12 of 41
Trier par
GV-5240CP Rev.2.2
uEye CP GV-5240CP Rev.2.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • e2v
  • 1,31 Mpx
  • CMOS
  • 59,0 images/s
  • EV76C560
  • 1280 x 1024
En série
Prix sur demande
GV-5240FA Rev.1.2
uEye FA GV-5240FA Rev.1.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • e2v
  • 1,31 Mpx
  • CMOS
  • 59,0 images/s
  • EV76C560
  • 1280 x 1024
En série
Prix sur demande
GV-5240SE Rev.4.2
uEye SE GV-5240SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • e2v
  • 1,31 Mpx
  • CMOS
  • 59,0 images/s
  • EV76C560
  • 1280 x 1024
En série
Prix sur demande
GV-5990CP Rev.2.2
uEye CP GV-5990CP Rev.2.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 20,36 Mpx
  • CMOS
  • 5,5 images/s
  • IMX541
  • 4512 x 4512
En série
Prix sur demande
GV-5990FA Rev.1.2
uEye FA GV-5990FA Rev.1.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 20,36 Mpx
  • CMOS
  • 5,5 images/s
  • IMX541
  • 4512 x 4512
En série
Prix sur demande
GV-5990SE Rev.4.2
uEye SE GV-5990SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 20,36 Mpx
  • CMOS
  • 5,5 images/s
  • IMX541
  • 4512 x 4512
En série
Prix sur demande
GV-5991SE Rev.4.2
uEye SE GV-5991SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 20,36 Mpx
  • CMOS
  • 5,5 images/s
  • IMX541
  • 4512 x 4512
En série
Prix sur demande
GV-5992SE Rev.4.2
uEye SE GV-5992SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 20,36 Mpx
  • CMOS
  • 5,5 images/s
  • IMX541
  • 4512 x 4512
En série
Prix sur demande
GV-7090WP
uEye Warp10 GV-7090WP
  • Ethernet 10,0 Gbps
  • 1"
  • Sony
  • 8,85 Mpx
  • CMOS
  • 61,0 images/s
  • IMX255
  • 4096 x 2160
En série
Prix sur demande
U3-3090SE Rev.1.2
uEye SE U3-3090SE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1"
  • Sony
  • 8,85 Mpx
  • CMOS
  • 45,0 images/s
  • IMX255
  • 4096 x 2160
En série
Prix sur demande
U3-3091SE Rev.1.2
uEye SE U3-3091SE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1"
  • Sony
  • 8,85 Mpx
  • CMOS
  • 45,0 images/s
  • IMX255
  • 4096 x 2160
En série
Prix sur demande
U3-3092SE Rev.1.2
uEye SE U3-3092SE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1"
  • Sony
  • 8,85 Mpx
  • CMOS
  • 45,0 images/s
  • IMX255
  • 4096 x 2160
En série
Prix sur demande
It's so easy!