RECHERCHE DE CAMÉRA
Plus de FLEXIBILITÉ, plus d'INDÉPENDANCE et un SUPPORT LOGICIEL complet
IDS peak est le kit de développement logiciel de choix, tant pour notre nouvel univers de caméras uEye+ avec interfaces de vision industrielle standardisées que pour les caméras uEye éprouvées. En savoir plus ici sur les deux univers de caméras et obtenir ici des informations supplémentaires pour les débutants et les personnes qui changent de système IDS peak.
IDS peak est le kit de développement logiciel de choix, tant pour notre nouvel univers de caméras uEye+ avec interfaces de vision industrielle standardisées que pour les caméras uEye éprouvées. En savoir plus ici sur les deux univers de caméras et obtenir ici des informations supplémentaires pour les débutants et les personnes qui changent de système IDS peak.
![GV-5200FA Rev.1.2](https://fr.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/4/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-fa-1.jpg)
uEye FA
GV-5200FA Rev.1.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1.1"
- Sony
- 12,29 Mpx
- CMOS
- 10,0 images/s
- IMX304
- 4096 x 3000
En série
Prix sur demande ![GV-5200SE Rev.4.2](https://fr.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/4/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-se-cmos-rev4-1.jpg)
uEye SE
GV-5200SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1.1"
- Sony
- 12,29 Mpx
- CMOS
- 10,0 images/s
- IMX304
- 4096 x 3000
En série
Prix sur demande ![GV-5201SE Rev.4.2](https://fr.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/4/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-se-rev4-cmount-boardlevel-1.jpg)
uEye SE
GV-5201SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1.1"
- Sony
- 12,29 Mpx
- CMOS
- 10,0 images/s
- IMX304
- 4096 x 3000
En série
Prix sur demande ![GV-5202SE Rev.4.2](https://fr.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/4/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-se-rev4-boardlevel-1.jpg)
uEye SE
GV-5202SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1.1"
- Sony
- 12,29 Mpx
- CMOS
- 10,0 images/s
- IMX304
- 4096 x 3000
En série
Prix sur demande ![IDS NXT malibu RO25050](https://fr.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/4/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/i/d/ids-nxt-malibu-vision-app-based-inference-camera-1.jpg)
IDS NXT malibu
IDS NXT malibu RO25050
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/2.5"
- onsemi
- 5,04 Mpx
- CMOS
- AR0521
- 2592 x 1944
En série
Prix sur demande ![U3-3130CP Rev. 2.2](https://fr.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/4/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-usb3-ueye-cp-rev2-1.jpg)
uEye CP
U3-3130CP Rev. 2.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/3.6"
- onsemi
- 0,48 Mpx
- CMOS
- 396,0 images/s
- PYTHON 500
- 800 x 600
En série
Prix sur demande ![U3-3200SE Rev.1.2](https://fr.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/4/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-ueye-se-usb3.1-gen1-1.jpg)
uEye SE
U3-3200SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1.1"
- Sony
- 12,29 Mpx
- CMOS
- 24,0 images/s
- IMX304
- 4096 x 3000
En série
Prix sur demande ![U3-3201SE Rev.1.2](https://fr.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/4/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-ueye-se-usb3.1-gen1-boardlevel-cmount-1.jpg)
uEye SE
U3-3201SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1.1"
- Sony
- 12,29 Mpx
- CMOS
- 24,0 images/s
- IMX304
- 4096 x 3000
En série
Prix sur demande ![U3-3202SE Rev.1.2](https://fr.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/4/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-ueye-se-usb3.1-gen1-boardlevel-1.jpg)
uEye SE
U3-3202SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1.1"
- Sony
- 12,29 Mpx
- CMOS
- 24,0 images/s
- IMX304
- 4096 x 3000
En série
Prix sur demande ![U3-3680XCP Rev.1.2](https://fr.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/4/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-ueye-xcp-superspeed-usb-1.jpg)
uEye XCP
U3-3680XCP Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/2.5"
- onsemi
- 5,04 Mpx
- CMOS
- 48,0 images/s
- AR0521
- 2592 x 1944
En série
Prix sur demande ![U3-3680XLE Rev.1.2](https://fr.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/4/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-ueye-xle-superspeed-usb-1.jpg)
uEye XLE
U3-3680XLE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/2.5"
- onsemi
- 5,04 Mpx
- CMOS
- 48,0 images/s
- AR0521
- 2592 x 1944
En série
Prix sur demande ![U3-3681XLE Rev.1.2](https://fr.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/4/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-ueye-xle-rev1-1-superspeed-usb-boardlevel-m12-1.jpg)
uEye XLE
U3-3681XLE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/2.5"
- onsemi
- 5,04 Mpx
- CMOS
- 48,0 images/s
- AR0521
- 2592 x 1944
En série
Prix sur demande
It's so easy!