U3-3680XCP Rev.1.2 - Recherche de caméra - Produits

U3-3680XCP Rev.1.2

U3-3680XCP Rev.1.2
Les illustrations peuvent présenter des différences par rapport à l'original
Caractéristiques
  • 2592 x 1944
    5,04 Mpx
  • onsemi AR0521
    1/2.5" CMOS
  • 49,0 images/s
  • USB 3 5,0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

La caméra industrielle compacte U3-3680XCP Rev.1.2 avec SuperSpeed USB 5 Gbps est équipée du 5,04 MP capteur CMOS onsemi AR0521 à obturateur roulant (Rolling Shutter) 1/2,5" (2592 x 1944 px, taille de pixel 2,2 µm, 49,0 images/s). Elle est donc idéale pour les applications où la luminosité ambiante est faible ou les conditions d'éclairage changeantes. Mais la caméra, qui ne mesure que 29 x 29 x 17 mm (l/H/L), fournit également des données haute résolution pour des évaluations d'images détaillées dans des applications industrielles classiques. Grâce à la technologie de pixel BSI (« Back Side Illumination »), le capteur AR0521 se distingue non seulement par ses performances supérieures en matière de faible luminosité, mais aussi par sa consommation d'énergie réduite, sa haute sensibilité dans la plage proche de l'infrarouge et son bas bruit numérique.

Avec son boîtier intégral pratique, son faible poids et son connecteur USB Micro-B vissable, la caméra peut être utilisée de diverses manières dans des environnements industriels et non industriels. Notamment pour des tâches d'analyse en laboratoire, l'assistance visuelle de véhicules autonomes ou l'utilisation en combinaison avec des robots et des cobots dans le domaine de l'automatisation.

Comme tous les modèles de caméra de la gamme uEye XCP, la U3-3680XCP Rev.1.2 est conforme GenICam et donc compatible avec notre kit de développement logiciel moderne IDS peak.

Remarque : si vous choisissez un modèle sans verre filtrant (capteur monochrome, composant matchcode « -NO »), vous devez veiller à ce qu'aucune poussière ou autre ne pénètre dans le capteur pendant la mise en service et l'utilisation.

Également disponible comme variante pour des exigences de performances spécifiques dans la plage proche de l'infrarouge (NIR) du spectre, c'est-à-dire à une longueur d'onde supérieure à 750 nm.

Les caméras de la série uEye XCP ont été conçues pour être utilisées avec notre plateforme logicielle polyvalente IDS peak. Elles offrent des performances optimales et une fonctionnalité complète en combinaison avec notre SDK IDS peak. Pour une intégration simple et réussie ainsi que des performances optimales, nous recommandons vivement l'utilisation d'IDS peak.
Numéro d'article
  • U3-3680XCP-C-HQ Rev.1.2: 1008725
  • U3-3680XCP-M-GL Rev.1.2: 1008726
  • U3-3680XCP-M-NO Rev.1.2: 1008729
Famille de caméras XCP
Interface USB 3
Vitesse d'interface 5,00 Gbps
Type de capteur CMOS
Fabricant de capteur onsemi
Modèle de capteur AR0521
Fréquence d'image @ max. résolution 49,0 images/s
Résolution (h x v) 2592 x 1944
Surface optique 5,702 mm x 4,277 mm
Shutter Global Start Shutter, Rolling Shutter
Classe optique 1/2.5"
Résolution 5,04 MP
Taille de pixel 2,20 µm
Mode HDR Non
Indice de protection IP30
Cycle de vie du produit En série
Fiche de données

Caractéristiques

100% contrôle de qualité
Support logiciel
Norme USB3 Vision
SuperSpeed USB
5 Gbps
Capteur CMOS
Garantie de trois ans
Fabriqué en Allemagne

Fonctions

Les caméras de la série uEye XCP ont été conçues pour être utilisées avec notre plateforme logicielle polyvalente IDS peak. Elles offrent des performances optimales et une fonctionnalité complète en combinaison avec notre SDK IDS peak. Pour une intégration simple et réussie ainsi que des performances optimales, nous recommandons vivement l'utilisation d'IDS peak.

Certifications

CE
FCC
KC
Répertorié par UL
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
Biotechnologie et sciences de la vie

Le traitement d'images permet d'analyser des organismes vivants et des processus biologiques, du comportement grégaire à la division cellulaire.

Systèmes de kiosque

Les caméras IDS sont utilisées aussi bien dans les systèmes d'enregistrement en libre-service que dans les récupérateurs ou les distributeurs automatiques.

Visionique

Le traitement d'images industriel intervient dans les applications les plus diverses, de l'assurance qualité à l'automatisation.

Vier Quick Check-In Terminals in einer Flughafenhalle
(Systèmes de) surveillance

Le traitement d'images permet par exemple d'enregistrer le nombre de visiteurs et le comportement des clients ainsi que d'effectuer des contrôles aux entrées.

Arbeiter mit Helm und Warnweste auf einem Baugerüst.
Production de petits appareils

Compactes et puissantes : les caméras IDS s'intègrent aisément dans de petits appareils comme des lecteurs manuels ou d'autres systèmes portables.

Ein Mann mit Helmkamera führt Montage an einer Maschine durch
Visualisation

Détecter plus précisément les détails - notamment grâce à la représentation d'images détaillées sur des écrans.