IDS NXT malibu RO25050

IDS NXT malibu RO25050

IDS NXT malibu RO25050
Les illustrations peuvent présenter des différences par rapport à l'original
Caractéristiques
  • 2592 x 1944
    5,04 Mpx
  • onsemi AR0521
    1/2.5" CMOS
  • Ethernet 1,0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

La première de son genre : la caméra industrielle intelligente IDS NXT malibu fait partie du système complet IA IDS NXT et est équipée d'une puce spéciale d'Ambarella, utilisée à l'origine dans les caméras d'action. IDS NXT malibu rend ainsi la technologie disponible pour la première fois dans un contexte industriel. Les informations d'image du capteur photosensible onsemi AR0521 sont traitées directement sur la caméra avec une accélération matérielle. Une puce ISP avec des fonctions automatiques utiles, telles que la luminosité, le bruit et la correction des couleurs, permet d'obtenir une qualité d'image optimale.

IDS NXT malibu effectue de manière autonome des analyses d'images basées sur l'IA à grande vitesse (> 25 images par seconde) et les restitue sous forme d'incrustations en direct dans des flux vidéo compressés via RTSP (Real Time Streaming Protocol). De plus, le streaming via MJPEG est également possible, ce qui signifie que le flux vidéo peut être affiché directement dans tout navigateur sous forme d'image en direct - sans superposition d'IA.

Les clients bénéficient donc ici d'une plateforme de vision embarquée qui permet une vision IA en direct. La combinaison d'une qualité d'image parfaite, de l'IA sur caméra + de la compression + du streaming vidéo permet un fonctionnement totalement indépendant de l'ordinateur.

Comme les modèles IDS NXT rio et rome, IDS NXT malibu dispose d'un boîtier compact, adapté à l'industrie, avec une interface GigE et offre une API REST.

Numéro d'article
  • IDS NXT malibu RO25050C-HQ: 1008318
Famille de caméras IDS NXT malibu
Protocoles
RTSP, HTTP
Resolutions
2560x1440 @ 30 images/s, 2592x1944 @ 30 images/s, 1920x1080 @ 30 images/s, 1440x1080 @ 30 images/s, 1280x720 @ 30 images/s, 640x480 @ 30 images/s
Compression
MJPEG, H.264
Interface Ethernet
Vitesse d'interface 1,00 Gbps
Type de capteur CMOS
Fabricant de capteur onsemi
Modèle de capteur AR0521
Résolution (h x v) 2592 x 1944
Surface optique 5,702 mm x 4,277 mm
Shutter Rolling Shutter
Classe optique 1/2.5"
Résolution 5,04 MP
Taille de pixel 2,20 µm
Mode HDR Non
Indice de protection IP30
Cycle de vie du produit En série
Fiche de données

Caractéristiques

Protocole industriel
100% contrôle de qualité
Interface GigE
Event Recorder
Streaming
Capteur CMOS
Power-over-Ethernet
Mémoire d'images interne
Garantie de trois ans
Fabriqué en Allemagne

Certifications

CE
FCC
KC
Répertorié par UL
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
Transportroboter in einer Lagerhalle mit Paketen.
Logistique

Les caméras indispensables dans le secteur de la logistique, pour la palettisation et dépalettisation, le tri ou dans les véhicules autonomes, par exemple.

Vier Quick Check-In Terminals in einer Flughafenhalle
(Systèmes de) surveillance

Le traitement d'images permet par exemple d'enregistrer le nombre de visiteurs et le comportement des clients ainsi que d'effectuer des contrôles aux entrées.

Medikamentenfläschchen durchlaufen eine Maschine
Surveillance d'objets

Qu'il s'agisse de sport, d'une ligne de production ou de projets de recherche, les caméras IDS surveillent de près les objets.

Sportler auf einem Rennrad, im Hintergrund Landschaft.
Analyse du sport et des mouvements

Les données d'image sont utiles lors des analyses de jeu, par exemple, ou pour optimiser les séquences de mouvement, comme pour un swing de golf ou le cyclisme.

Frau mit Einkaufswagen an einer Selbstbedienungskasse
Commerce

Les systèmes d'imagerie sont présents entre autres dans des systèmes d'enregistrement en libre-service et des récupérateurs automatiques. Ils sont d'une grande aide lors du contrôle des rayons.

Ein Mann mit Helmkamera führt Montage an einer Maschine durch
Visualisation

Détecter plus précisément les détails - notamment grâce à la représentation d'images détaillées sur des écrans.

OBJECTIFS APPROPRIÉS

Trouvez rapidement et facilement l'objectif approprié

Trouvez l'objectif
ACCESSOIRES APPROPRIÉS

Choisissez les accessoires appropriés pour votre application

Trouver des accessoires
 
 
It's so easy!