RECHERCHE DE CAMÉRA

Plus de FLEXIBILITÉ, plus d'INDÉPENDANCE et un SUPPORT LOGICIEL complet
IDS peak est le kit de développement logiciel de choix, tant pour notre nouvel univers de caméras uEye+ avec interfaces de vision industrielle standardisées que pour les caméras uEye éprouvées. En savoir plus ici sur les deux univers de caméras et obtenir ici des informations supplémentaires pour les débutants et les personnes qui changent de système IDS peak.
Interface
-- Tous --
  1. USB 3 (20)
  2. Ethernet (13)
Interface-Speed
1 Gbps 5 Gbps 1 Gbps to 5 Gbps
Famille de caméras
-- Tous --
Classe optique
1/3.2" 1.1" 1/3.2" to 1.1"
Résolution
2,0 MPix 17,0 MPix 2,0 MPix to 17,0 MPix
Fréquence d'image @ max. résolution
8 fps 102 fps 8 fps to 102 fps
Taille de pixel
1,00 µm 4,00 µm 1,00 µm to 4,00 µm
Temps d'exposition min
0,000 ms 1,000 ms 0,000 ms to 1,000 ms
Temps d'exposition max.
955 ms 120000 ms 955 ms to 120000 ms
Ajouter des filtres
Afficher
Items 1-12 of 33
Trier par
GV-51N0CP Rev.2.2
uEye CP GV-51N0CP Rev.2.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 16,20 Mpx
  • CMOS
  • 8,0 images/s
  • IMX542
  • 5328 x 3040
En série
Prix sur demande
GV-51N0FA Rev.1.2
uEye FA GV-51N0FA Rev.1.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 16,20 Mpx
  • CMOS
  • 8,0 images/s
  • IMX542
  • 5328 x 3040
En série
Prix sur demande
GV-51N0SE Rev.4.2
uEye SE GV-51N0SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 16,20 Mpx
  • CMOS
  • 8,0 images/s
  • IMX542
  • 5328 x 3040
En série
Prix sur demande
GV-51N1SE Rev.4.2
uEye SE GV-51N1SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 16,20 Mpx
  • CMOS
  • 8,0 images/s
  • IMX542
  • 5328 x 3040
En série
Prix sur demande
GV-51N2SE Rev.4.2
uEye SE GV-51N2SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 16,20 Mpx
  • CMOS
  • 8,0 images/s
  • IMX542
  • 5328 x 3040
En série
Prix sur demande
GV-5290FA Rev.1.2
uEye FA GV-5290FA Rev.1.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1"
  • Sony
  • 8,85 Mpx
  • CMOS
  • 13,0 images/s
  • IMX267
  • 4096 x 2160
En série
Prix sur demande
GV-5290SE Rev.4.2
uEye SE GV-5290SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1"
  • Sony
  • 8,85 Mpx
  • CMOS
  • 13,0 images/s
  • IMX267
  • 4096 x 2160
En série
Prix sur demande
GV-5291SE Rev.4.2
uEye SE GV-5291SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1"
  • Sony
  • 8,85 Mpx
  • CMOS
  • 13,0 images/s
  • IMX267
  • 4096 x 2160
En série
Prix sur demande
GV-5292SE Rev.4.2
uEye SE GV-5292SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1"
  • Sony
  • 8,85 Mpx
  • CMOS
  • 13,0 images/s
  • IMX267
  • 4096 x 2160
En série
Prix sur demande
U3-31N0CP Rev.2.2
uEye CP U3-31N0CP Rev.2.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 16,20 Mpx
  • CMOS
  • 25,0 images/s
  • IMX542
  • 5328 x 3040
En série
Prix sur demande
U3-31N0SE Rev.1.2
uEye SE U3-31N0SE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 16,20 Mpx
  • CMOS
  • 25,0 images/s
  • IMX542
  • 5328 x 3040
En série
Prix sur demande
U3-31N1SE Rev.1.2
uEye SE U3-31N1SE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 16,20 Mpx
  • CMOS
  • 25,0 images/s
  • IMX542
  • 5328 x 3040
En série
Prix sur demande
It's so easy!