RECHERCHE DE CAMÉRA
Plus de FLEXIBILITÉ, plus d'INDÉPENDANCE et un SUPPORT LOGICIEL complet
IDS peak est le kit de développement logiciel de choix, tant pour notre nouvel univers de caméras uEye+ avec interfaces de vision industrielle standardisées que pour les caméras uEye éprouvées. En savoir plus ici sur les deux univers de caméras et obtenir ici des informations supplémentaires pour les débutants et les personnes qui changent de système IDS peak.
IDS peak est le kit de développement logiciel de choix, tant pour notre nouvel univers de caméras uEye+ avec interfaces de vision industrielle standardisées que pour les caméras uEye éprouvées. En savoir plus ici sur les deux univers de caméras et obtenir ici des informations supplémentaires pour les débutants et les personnes qui changent de système IDS peak.
![GV-5240CP Rev.2.2](https://fr.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/4/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-cp-rev2-1.jpg)
uEye CP
GV-5240CP Rev.2.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.8"
- e2v
- 1,31 Mpx
- CMOS
- 59,0 images/s
- EV76C560
- 1280 x 1024
En série
Prix sur demande ![GV-5240FA Rev.1.2](https://fr.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/4/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-fa-1.jpg)
uEye FA
GV-5240FA Rev.1.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.8"
- e2v
- 1,31 Mpx
- CMOS
- 59,0 images/s
- EV76C560
- 1280 x 1024
En série
Prix sur demande ![GV-5240SE Rev.4.2](https://fr.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/4/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-se-cmos-rev4-1.jpg)
uEye SE
GV-5240SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.8"
- e2v
- 1,31 Mpx
- CMOS
- 59,0 images/s
- EV76C560
- 1280 x 1024
En série
Prix sur demande ![GV-5241SE Rev.4.2](https://fr.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/4/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-se-rev4-cmount-boardlevel-sboard-1.jpg)
uEye SE
GV-5241SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.8"
- e2v
- 1,31 Mpx
- CMOS
- 59,0 images/s
- EV76C560
- 1280 x 1024
En série
Prix sur demande ![GV-5242SE Rev.4.2](https://fr.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/4/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-se-rev4-boardlevel-sboard-1.jpg)
uEye SE
GV-5242SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.8"
- e2v
- 1,31 Mpx
- CMOS
- 59,0 images/s
- EV76C560
- 1280 x 1024
En série
Prix sur demande ![GV-7090WP](https://fr.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/4/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-warp10-cmount-1.jpg)
uEye Warp10
GV-7090WP
- Ethernet 10,0 Gbps
- 1"
- Sony
- 8,85 Mpx
- CMOS
- 61,0 images/s
- IMX255
- 4096 x 2160
En série
Prix sur demande ![U3-3090SE Rev.1.2](https://fr.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/4/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-ueye-se-usb3.1-gen1-1.jpg)
uEye SE
U3-3090SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1"
- Sony
- 8,85 Mpx
- CMOS
- 45,0 images/s
- IMX255
- 4096 x 2160
En série
Prix sur demande ![U3-3091SE Rev.1.2](https://fr.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/4/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-ueye-se-usb3.1-gen1-boardlevel-cmount-1.jpg)
uEye SE
U3-3091SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1"
- Sony
- 8,85 Mpx
- CMOS
- 45,0 images/s
- IMX255
- 4096 x 2160
En série
Prix sur demande ![U3-3092SE Rev.1.2](https://fr.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/4/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-ueye-se-usb3.1-gen1-boardlevel-1.jpg)
uEye SE
U3-3092SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1"
- Sony
- 8,85 Mpx
- CMOS
- 45,0 images/s
- IMX255
- 4096 x 2160
En série
Prix sur demande ![U3-3130CP Rev. 2.2](https://fr.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/4/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-usb3-ueye-cp-rev2-1.jpg)
uEye CP
U3-3130CP Rev. 2.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/3.6"
- onsemi
- 0,48 Mpx
- CMOS
- 396,0 images/s
- PYTHON 500
- 800 x 600
En série
Prix sur demande ![U3-3560XCP Rev.1.2](https://fr.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/4/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-ueye-xcp-superspeed-usb-1.jpg)
uEye XCP
U3-3560XCP Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/3"
- onsemi
- 2,30 Mpx
- CMOS
- 102,0 images/s
- AR0234
- 1920 x 1200
En série
Prix sur demande ![U3-3560XLE Rev.1.2](https://fr.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/4/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-ueye-xle-superspeed-usb-1.jpg)
uEye XLE
U3-3560XLE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/3"
- onsemi
- 2,30 Mpx
- CMOS
- 102,0 images/s
- AR0234
- 1920 x 1200
En série
Prix sur demande
It's so easy!