RECHERCHE DE CAMÉRA

Plus de FLEXIBILITÉ, plus d'INDÉPENDANCE et un SUPPORT LOGICIEL complet
IDS peak est le kit de développement logiciel de choix, tant pour notre nouvel univers de caméras uEye+ avec interfaces de vision industrielle standardisées que pour les caméras uEye éprouvées. En savoir plus ici sur les deux univers de caméras et obtenir ici des informations supplémentaires pour les débutants et les personnes qui changent de système IDS peak.
Interface
-- Tous --
  1. USB 3 (18)
  2. Ethernet (14)
Interface-Speed
1 Gbps 10 Gbps 1 Gbps to 10 Gbps
Famille de caméras
-- Tous --
Classe optique
1/1.8" 1" 1/1.8" to 1"
Résolution
4,0 MPix 13,0 MPix 4,0 MPix to 13,0 MPix
Fréquence d'image @ max. résolution
5 fps 220 fps 5 fps to 220 fps
Taille de pixel
2,00 µm 6,00 µm 2,00 µm to 6,00 µm
Temps d'exposition min
0,000 ms 1,000 ms 0,000 ms to 1,000 ms
Temps d'exposition max.
500 ms 120000 ms 500 ms to 120000 ms
Ajouter des filtres
Afficher
Items 1-12 of 32
Trier par
GV-5880CP Rev.2.2
uEye CP GV-5880CP Rev.2.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 6,41 Mpx
  • CMOS
  • 18,0 images/s
  • IMX178
  • 3088 x 2076
En série
Prix sur demande
GV-5880FA Rev.1.2
uEye FA GV-5880FA Rev.1.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 6,41 Mpx
  • CMOS
  • 18,0 images/s
  • IMX178
  • 3088 x 2076
En série
Prix sur demande
GV-5880SE Rev.4.2
uEye SE GV-5880SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 6,41 Mpx
  • CMOS
  • 18,0 images/s
  • IMX178
  • 3088 x 2076
En série
Prix sur demande
GV-5881SE Rev.4.2
uEye SE GV-5881SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 6,41 Mpx
  • CMOS
  • 18,0 images/s
  • IMX178
  • 3088 x 2076
En série
Prix sur demande
GV-5882SE Rev.4.2
uEye SE GV-5882SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 6,41 Mpx
  • CMOS
  • 18,0 images/s
  • IMX178
  • 3088 x 2076
En série
Prix sur demande
GV-79F0WP
uEye Warp10 GV-79F0WP
  • Ethernet 10,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 5,10 Mpx
  • CMOS
  • 220,0 images/s
  • IMX537
  • 2472 x 2064
En série
Prix sur demande
GV-79L0WP
uEye Warp10 GV-79L0WP
  • Ethernet 10,0 Gbps
  • 1/1.1"
  • Sony
  • 12,42 Mpx
  • CMOS
  • 99,0 images/s
  • IMX535
  • 4128 x 3008
En série
Prix sur demande
IDS NXT rio Rev.1.2 RS18064
IDS NXT rio IDS NXT rio Rev.1.2 RS18064
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 6,41 Mpx
  • CMOS
  • IMX178
  • 3088 x 2076
En série
Prix sur demande
IDS NXT rome Rev.1.2 RS18064
IDS NXT rome IDS NXT rome Rev.1.2 RS18064
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 6,41 Mpx
  • CMOS
  • IMX178
  • 3088 x 2076
En série
Prix sur demande
U3-3880CP Rev.2.2
uEye CP U3-3880CP Rev.2.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 6,41 Mpx
  • CMOS
  • 59,0 images/s
  • IMX178
  • 3088 x 2076
En série
Prix sur demande
U3-3880LE Rev.1.2
uEye LE U3-3880LE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 6,41 Mpx
  • CMOS
  • 54,0 images/s
  • IMX178
  • 3088 x 2076
En série
Prix sur demande
U3-3880SE Rev.1.2
uEye SE U3-3880SE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 6,41 Mpx
  • CMOS
  • 59,0 images/s
  • IMX178
  • 3088 x 2076
En série
Prix sur demande
It's so easy!