IDS NXT rio est une plate-forme de vision embarquée sous la forme d'une caméra industrielle compacte qui, grâce au cœur d'IA intégré et spécialement développé (« deep ocean core »), peut exécuter des réseaux de neurones avec des temps d'inférence de quelques millisecondes.
Le logiciel de formation IDS NXT lighthouse simplifie considérablement le traitement d'image basé sur l'IA. Avec des caractéristiques telles qu'une monture C, une interface série RS232 et une connexion réseau Gigabit Ethernet avec connecteur RJ45, sur laquelle la caméra communique via le service Web REST et OPC UA, le modèle de caméra convient parfaitement à une utilisation dans un environnement industriel.
Le capteur à obturateur roulant (Rolling Shutter) 6,41 MP IMX178 de la série STARVIS de Sony (3088 x 2076 px, taille de pixel 2,4 µm) avec technologie BSI (« back side illumination ») est l'un des capteurs les plus sensibles de la gamme IDS. La caméra fournit ainsi des résultats impressionnants, même dans des conditions d’éclairage médiocres.
L'IDS NXT rome RS18064 est disponible en deux versions : monochrome ou couleur.
| Numéro d'article |
|
|---|---|
| Famille de caméras | IDS NXT rio |
| Interface | Ethernet |
| Vitesse d'interface | 1,00 Gbps |
| Type de capteur | CMOS |
| Fabricant de capteur | Sony |
| Modèle de capteur | IMX178 |
| Résolution (h x v) | 3088 x 2076 |
| Surface optique | 7,411 mm x 4,982 mm |
| Shutter | Rolling Shutter |
| Classe optique | 1/1.8" |
| Résolution | 6,41 MP |
| Taille de pixel | 2,40 µm |
| Indice de protection | IP30 |
| Cycle de vie du produit | Obsolètes |
| Fiche de données |
Caractéristiques
Certifications
Choisissez les accessoires appropriés pour votre application
Trouver des accessoires