GV-79F0WP

GV-79F0WP

GV-79F0WP
Les illustrations peuvent présenter des différences par rapport à l'original
Caractéristiques
  • 2472 x 2064
    5,10 Mpx
  • Sony IMX537
    1/1.8" CMOS
  • 246,9 images/s
  • Ethernet 10,0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

Transmission complète des données avec 10GigE ! La caméra industrielle 5,10 MP GV-79F0WP fournit des 247 images/s rapides. Elle intègre le capteur Sony IMX537 de la série Pregius S. Le capteur CMOS appartient à la quatrième génération et combine les technologies obturateur global (Global Shutter) et BSI (Backside Illumination). Cela fait de cette caméra un excellent choix pour la prise de vues dans des conditions d'éclairage difficiles, avec des fréquences d'horloge rapides, et la capture d’objets en mouvement.

Les pixels ne mesurent que 2,74 µm et sont donc environ 20 % plus petits que sur les capteurs Sony de la deuxième génération avec la même résolution. Ainsi, la surface du capteur 1/1.8" (rapport hauteur/largeur de 5:4, 2472 x 2064 px) est parfaitement exploitée.

La GV-79F0WP est disponible avec une Monture C et en versions monochrome et couleur.

Comme tous les modèles de caméra de la gamme uEye Warp10, la caméra est conforme GenICam et donc compatible avec notre kit de développement logiciel IDS peak.

Numéro d'article
  • GV-79F0WP-C-HQ: 1008264
  • GV-79F0WP-M-GL: 1008265
Famille de caméras Warp10
Interface Ethernet
Vitesse d'interface 10,00 Gbps
Type de capteur CMOS
Fabricant de capteur Sony
Modèle de capteur IMX537
Fréquence d'image @ max. résolution 247 images/s
Résolution (h x v) 2472 x 2064
Surface optique 6,708 mm x 5,612 mm
Shutter Global Shutter
Classe optique 1/1.8"
Résolution 5,10 MP
Taille de pixel 2,74 µm
Mode HDR Sequence HDR
Indice de protection IP30
Cycle de vie du produit En série
Fiche de données

Caractéristiques

100% contrôle de qualité
Support logiciel
Norme GigE Vision
Capteur CMOS
Power-over-Ethernet
Mémoire d'images interne
Garantie de trois ans
Fabriqué en Allemagne

Fonctions

Certifications

CE
FCC
Répertorié par UL
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
Inspection de bandes continues

Acier, papier ou tissu : les caméras IDS gardent toujours l'objet de contrôle en vue et révèlent par exemple des défauts matériels ou des encrassements.

Äpfel werden in einer Maschine gereinigt und sortiert
Industrie agro-alimentaire

Pour une meilleure qualité alimentaire : la technologie des caméras détecte par exemple les matières étrangères et aide lors du tri et du contrôle de niveau.

Medikamentenfläschchen durchlaufen eine Maschine
Surveillance d'objets

Qu'il s'agisse de sport, d'une ligne de production ou de projets de recherche, les caméras IDS surveillent de près les objets.

Pharmacie et santé

Les caméras permettent de vérifier par exemple si l'impression des emballages est optimale, si les emballages sont correctement remplis ou s'ils présentent des impuretés.

Nahaufnahme eines Druckers beim Drucken.
Impression

Les caméras IDS vérifient notamment la couleur et le positionnement. Elles contribuent ainsi à une image imprimée parfaite, par exemple pour les emballages, les étiquettes ou l'impression de journaux.

Abfüllanlage von Pillen in Gläser wird durch IDS Kamera überwacht.
Contrôle de processus

Les caméras contrôlent l'approvisionnement de matériaux dans le processus et servent notamment au contrôle intermédiaire et final des produits.