RECHERCHE DE CAMÉRA

Plus de FLEXIBILITÉ, plus d'INDÉPENDANCE et un SUPPORT LOGICIEL complet
IDS peak est le kit de développement logiciel de choix, tant pour notre nouvel univers de caméras uEye+ avec interfaces de vision industrielle standardisées que pour les caméras uEye éprouvées. En savoir plus ici sur les deux univers de caméras et obtenir ici des informations supplémentaires pour les débutants et les personnes qui changent de système IDS peak.
Interface
-- Tous --
  1. USB 3 (23)
  2. Ethernet (20)
Interface-Speed
1 Gbps 5 Gbps 1 Gbps to 5 Gbps
Famille de caméras
-- Tous --
Classe optique
1/1.8" 1" 1/1.8" to 1"
Résolution
4,0 MPix 9,0 MPix 4,0 MPix to 9,0 MPix
Fréquence d'image @ max. résolution
5 fps 80 fps 5 fps to 80 fps
Taille de pixel
2,00 µm 6,00 µm 2,00 µm to 6,00 µm
Temps d'exposition min
0,000 ms 1,000 ms 0,000 ms to 1,000 ms
Temps d'exposition max.
500 ms 120000 ms 500 ms to 120000 ms
Ajouter des filtres
Afficher
Items 1-12 of 43
Trier par
GV-5290FA Rev.1.2
uEye FA GV-5290FA Rev.1.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1"
  • Sony
  • 8,85 Mpx
  • CMOS
  • 13,0 images/s
  • IMX267
  • 4096 x 2160
En série
Prix sur demande
GV-5290SE Rev.4.2
uEye SE GV-5290SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1"
  • Sony
  • 8,85 Mpx
  • CMOS
  • 13,0 images/s
  • IMX267
  • 4096 x 2160
En série
Prix sur demande
GV-5291SE Rev.4.2
uEye SE GV-5291SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1"
  • Sony
  • 8,85 Mpx
  • CMOS
  • 13,0 images/s
  • IMX267
  • 4096 x 2160
En série
Prix sur demande
GV-5292SE Rev.4.2
uEye SE GV-5292SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1"
  • Sony
  • 8,85 Mpx
  • CMOS
  • 13,0 images/s
  • IMX267
  • 4096 x 2160
En série
Prix sur demande
GV-5880CP Rev.2.2
uEye CP GV-5880CP Rev.2.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 6,41 Mpx
  • CMOS
  • 18,0 images/s
  • IMX178
  • 3088 x 2076
En série
Prix sur demande
GV-5880FA Rev.1.2
uEye FA GV-5880FA Rev.1.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 6,41 Mpx
  • CMOS
  • 18,0 images/s
  • IMX178
  • 3088 x 2076
En série
Prix sur demande
GV-5880SE Rev.4.2
uEye SE GV-5880SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 6,41 Mpx
  • CMOS
  • 18,0 images/s
  • IMX178
  • 3088 x 2076
En série
Prix sur demande
GV-5881SE Rev.4.2
uEye SE GV-5881SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 6,41 Mpx
  • CMOS
  • 18,0 images/s
  • IMX178
  • 3088 x 2076
En série
Prix sur demande
GV-5882SE Rev.4.2
uEye SE GV-5882SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 6,41 Mpx
  • CMOS
  • 18,0 images/s
  • IMX178
  • 3088 x 2076
En série
Prix sur demande
IDS NXT rio Rev.1.2 RS18064
IDS NXT rio IDS NXT rio Rev.1.2 RS18064
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 6,41 Mpx
  • CMOS
  • IMX178
  • 3088 x 2076
En série
Prix sur demande
IDS NXT rome Rev.1.2 RS18064
IDS NXT rome IDS NXT rome Rev.1.2 RS18064
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 6,41 Mpx
  • CMOS
  • IMX178
  • 3088 x 2076
En série
Prix sur demande
U3-3180CP Rev. 2.2
uEye CP U3-3180CP Rev. 2.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1"
  • onsemi
  • 5,31 Mpx
  • CMOS
  • 73,0 images/s
  • PYTHON 5000
  • 2592 x 2048
En série
Prix sur demande
It's so easy!