U3-3180CP Rev. 2.2

U3-3180CP Rev. 2.2

U3-3180CP Rev. 2.2
Les illustrations peuvent présenter des différences par rapport à l'original
Caractéristiques
  • 2592 x 2048
    5,31 Mpx
  • onsemi PYTHON 5000
    1" CMOS
  • 73,0 images/s
  • USB 3 5,0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

La caméra professionnelle USB 3 U3-3180CP Rev. 2.2 dotée du capteur CMOS 1" global shutter PYTHON 5000 de onsemi avec pleine résolution de 2592 x 2048 (5,31 MP, jusqu'à 73,0 images/s) peut passer au format carré 2K x 2K pour atteindre des fréquences d'image supérieures. En utilisant la fonction unique AOI (lecture horizontale et verticale), la caméra atteint plus de 1000 images par seconde. Elle délivre 260 images par seconde en classe optique courante 1,3 MP, en se servant par exemple de la fonction sous-échantillonnage.

La caméra CMOS est particulièrement bien adaptée aux applications de la microscopie. Elle est disponible en version monochrome ou couleur.

Les hautes performances des capteurs ne permettent plus de prendre en charge cette caméra en mode USB 2.0.

Numéro d'article
  • U3-3180CP-C-HQ Rev.2.2: 1008072
  • U3-3180CP-M-GL Rev.2.2: 1008075
Famille de caméras CP
Interface USB 3
Vitesse d'interface 5,00 Gbps
Type de capteur CMOS
Fabricant de capteur onsemi
Modèle de capteur PYTHON 5000
Fréquence d'image @ max. résolution 73,0 images/s
Résolution (h x v) 2592 x 2048
Surface optique 12,442 mm x 9,83 mm
Shutter Global Shutter
Classe optique 1"
Résolution 5,31 MP
Taille de pixel 4,80 µm
Mode HDR Non
Indice de protection IP30
Cycle de vie du produit En série
Fiche de données

Caractéristiques

100% contrôle de qualité
Support logiciel
Norme USB3 Vision
SuperSpeed USB
5 Gbps
Capteur CMOS
Mémoire d'images intégrée de 128 Mo
Norme de l'industrie : 29 x 29 x 29 mm
Garantie de trois ans
Fabriqué en Allemagne

Fonctions

Certifications

CE
FCC
KC
Répertorié par UL
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
Applications d'inspection

Les caméras IDS conviennent entre autres au contrôle d'intégralité ou de défaut matériel et à la détection de défauts ou de codes à barres/matrices.

Visionique

Le traitement d'images industriel intervient dans les applications les plus diverses, de l'assurance qualité à l'automatisation.

Techniques médicales (et automatisation des laboratoires)

Le traitement d'images est incontournable dans les techniques médicales. Les caméras IDS délivrent par exemple des données de diagnostic en ophtalmologie ou en médecine dentaire.

Medikamentenfläschchen durchlaufen eine Maschine
Surveillance d'objets

Qu'il s'agisse de sport, d'une ligne de production ou de projets de recherche, les caméras IDS surveillent de près les objets.

IDS Industriekameras integriert in einer Prüfvorrichtung.
Assurance qualité

Les caméras IDS sont également d'une grande aide au cours de diverses phases de production, par exemple, lors du contrôle d'intégralité ou de la détection de défaut.

Ein Mann mit Helmkamera führt Montage an einer Maschine durch
Visualisation

Détecter plus précisément les détails - notamment grâce à la représentation d'images détaillées sur des écrans.

OBJECTIFS APPROPRIÉS

Trouvez rapidement et facilement l'objectif approprié

Trouvez l'objectif
ACCESSOIRES APPROPRIÉS

Choisissez les accessoires appropriés pour votre application

Trouver des accessoires
 
 
It's so easy!