RECHERCHE DE CAMÉRA

Plus de FLEXIBILITÉ, plus d'INDÉPENDANCE et un SUPPORT LOGICIEL complet
IDS peak est le kit de développement logiciel de choix, tant pour notre nouvel univers de caméras uEye+ avec interfaces de vision industrielle standardisées que pour les caméras uEye éprouvées. En savoir plus ici sur les deux univers de caméras et obtenir ici des informations supplémentaires pour les débutants et les personnes qui changent de système IDS peak.
Interface
-- Tous --
  1. USB 3 (20)
  2. Ethernet (7)
Interface-Speed
1 Gbps 10 Gbps 1 Gbps to 10 Gbps
Famille de caméras
-- Tous --
Classe optique
1/3" 1.1" 1/3" to 1.1"
Résolution
8,0 MPix 20,0 MPix 8,0 MPix to 20,0 MPix
Fréquence d'image @ max. résolution
8 fps 44 fps 8 fps to 44 fps
Taille de pixel
1,00 µm 4,00 µm 1,00 µm to 4,00 µm
Temps d'exposition min
0,000 ms 1,000 ms 0,000 ms to 1,000 ms
Temps d'exposition max.
714 ms 120000 ms 714 ms to 120000 ms
Ajouter des filtres
Afficher
Items 1-12 of 27
Trier par
GV-5000FA-P Rev.1.2
uEye FA GV-5000FA-P Rev.1.2 [Polarisation]
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 12,29 Mpx
  • CMOS
  • 10,0 images/s
  • IMX253
  • 4096 x 3000
En série
Prix sur demande
GV-51N0CP Rev.2.2
uEye CP GV-51N0CP Rev.2.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 16,20 Mpx
  • CMOS
  • 8,0 images/s
  • IMX542
  • 5328 x 3040
En série
Prix sur demande
GV-51N0FA Rev.1.2
uEye FA GV-51N0FA Rev.1.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 16,20 Mpx
  • CMOS
  • 8,0 images/s
  • IMX542
  • 5328 x 3040
En série
Prix sur demande
GV-51N0SE Rev.4.2
uEye SE GV-51N0SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 16,20 Mpx
  • CMOS
  • 8,0 images/s
  • IMX542
  • 5328 x 3040
En série
Prix sur demande
GV-51N1SE Rev.4.2
uEye SE GV-51N1SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 16,20 Mpx
  • CMOS
  • 8,0 images/s
  • IMX542
  • 5328 x 3040
En série
Prix sur demande
GV-51N2SE Rev.4.2
uEye SE GV-51N2SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 16,20 Mpx
  • CMOS
  • 8,0 images/s
  • IMX542
  • 5328 x 3040
En série
Prix sur demande
GV-7000WP
uEye Warp10 GV-7000WP
  • Ethernet 10,0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 12,29 Mpx
  • CMOS
  • 44,0 images/s
  • IMX253
  • 4096 x 3000
En série
Prix sur demande
U3-3000SE Rev.1.2
uEye SE U3-3000SE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 12,29 Mpx
  • CMOS
  • 32,0 images/s
  • IMX253
  • 4096 x 3000
En série
Prix sur demande
U3-3001SE Rev.1.2
uEye SE U3-3001SE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 12,29 Mpx
  • CMOS
  • 32,0 images/s
  • IMX253
  • 4096 x 3000
En série
Prix sur demande
U3-3002SE Rev.1.2
uEye SE U3-3002SE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 12,29 Mpx
  • CMOS
  • 32,0 images/s
  • IMX253
  • 4096 x 3000
En série
Prix sur demande
U3-31N0CP Rev.2.2
uEye CP U3-31N0CP Rev.2.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 16,20 Mpx
  • CMOS
  • 25,0 images/s
  • IMX542
  • 5328 x 3040
En série
Prix sur demande
U3-31N0SE Rev.1.2
uEye SE U3-31N0SE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 16,20 Mpx
  • CMOS
  • 25,0 images/s
  • IMX542
  • 5328 x 3040
En série
Prix sur demande
It's so easy!