RECHERCHE DE CAMÉRA

Plus de FLEXIBILITÉ, plus d'INDÉPENDANCE et un SUPPORT LOGICIEL complet
IDS peak est le kit de développement logiciel de choix, tant pour notre nouvel univers de caméras uEye+ avec interfaces de vision industrielle standardisées que pour les caméras uEye éprouvées. En savoir plus ici sur les deux univers de caméras et obtenir ici des informations supplémentaires pour les débutants et les personnes qui changent de système IDS peak.
Interface-Speed
0 Gbps 10 Gbps 0 Gbps to 10 Gbps
Famille de caméras
-- Tous --
Classe optique
1/3" 1" 1/3" to 1"
Résolution
1,0 MPix 20,0 MPix 1,0 MPix to 20,0 MPix
Fréquence d'image @ max. résolution
15 fps 251 fps 15 fps to 251 fps
Taille de pixel
1,00 µm 6,00 µm 1,00 µm to 6,00 µm
Temps d'exposition min
0,000 ms 1,000 ms 0,000 ms to 1,000 ms
Temps d'exposition max.
169 ms 90000 ms 169 ms to 90000 ms
Ajouter des filtres
Afficher
Items 1-12 of 66
Trier par
GV-5040CP Rev.2.2
uEye CP GV-5040CP Rev.2.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 1,58 Mpx
  • CMOS
  • 78,0 images/s
  • IMX273
  • 1456 x 1088
En série
Prix sur demande
GV-5040FA Rev.1.2
uEye FA GV-5040FA Rev.1.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 1,58 Mpx
  • CMOS
  • 78,0 images/s
  • IMX273
  • 1456 x 1088
En série
Prix sur demande
GV-5040SE Rev.4.2
uEye SE GV-5040SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 1,58 Mpx
  • CMOS
  • 78,0 images/s
  • IMX273
  • 1456 x 1088
En série
Prix sur demande
GV-5041SE Rev.4.2
uEye SE GV-5041SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 1,58 Mpx
  • CMOS
  • 78,0 images/s
  • IMX273
  • 1456 x 1088
En série
Prix sur demande
GV-5042SE Rev.4.2
uEye SE GV-5042SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 1,58 Mpx
  • CMOS
  • 78,0 images/s
  • IMX273
  • 1456 x 1088
En série
Prix sur demande
GV-5240CP Rev.2.2
uEye CP GV-5240CP Rev.2.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • e2v
  • 1,31 Mpx
  • CMOS
  • 59,0 images/s
  • EV76C560
  • 1280 x 1024
En série
Prix sur demande
GV-5240FA Rev.1.2
uEye FA GV-5240FA Rev.1.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • e2v
  • 1,31 Mpx
  • CMOS
  • 59,0 images/s
  • EV76C560
  • 1280 x 1024
En série
Prix sur demande
GV-5240SE Rev.4.2
uEye SE GV-5240SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • e2v
  • 1,31 Mpx
  • CMOS
  • 59,0 images/s
  • EV76C560
  • 1280 x 1024
En série
Prix sur demande
GV-5241SE Rev.4.2
uEye SE GV-5241SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • e2v
  • 1,31 Mpx
  • CMOS
  • 59,0 images/s
  • EV76C560
  • 1280 x 1024
En série
Prix sur demande
GV-5242SE Rev.4.2
uEye SE GV-5242SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • e2v
  • 1,31 Mpx
  • CMOS
  • 59,0 images/s
  • EV76C560
  • 1280 x 1024
En série
Prix sur demande
GV-7090WP
uEye Warp10 GV-7090WP
  • Ethernet 10,0 Gbps
  • 1"
  • Sony
  • 8,85 Mpx
  • CMOS
  • 61,0 images/s
  • IMX255
  • 4096 x 2160
En série
Prix sur demande
IDS NXT Experience Kit
IDS NXT rio IDS NXT Experience Kit
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 1,58 Mpx
  • CMOS
  • IMX273
  • 1456 x 1088
En série
Prix sur demande
It's so easy!