GV-5042SE Rev.4.2

GV-5042SE Rev.4.2

GV-5042SE Rev.4.2
Les illustrations peuvent présenter des différences par rapport à l'original
Caractéristiques
  • 1456 x 1088
    1,58 Mpx
  • Sony IMX273
    1/2.9'' CMOS
  • 79,1 images/s
  • Ethernet 1,0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

La caméra GV-5042SE Rev.4.2 est équipée du capteur CMOS à obturateur global IMX273 de la série Pregius de Sony et offre une résolution de 1,58 MP (1456 x 1088 pixels) avec une taille de pixel de 3,45 µm. En pleine résolution, le capteur accélère jusqu'à une fréquence de 78 images par seconde et contribue, même avec des systèmes de vision mobiles ou dans des conditions d'éclairage médiocres, à fournir une qualité d'image exceptionnelle.

Il est donc parfait pour les applications en vision industrielle comme les inspections de surface, les analyses détaillées d'images dans les techniques médicales ou une utilisation dans le domaine des transports.

La caméra à empilement de carte GV-5042SE Rev.4.2 sans support d’objectif est disponible en version couleur ou monochrome.

Numéro d'article
  • GV-5042SE-M Rev.4.2: AB12686
  • GV-5042SE-C Rev.4.2: AB12685
Famille de caméras SE
Interface Ethernet
Vitesse d'interface 1,00 Gbps
Type de capteur CMOS
Fabricant de capteur Sony
Modèle de capteur IMX273
Fréquence d'image @ max. résolution 79,1 images/s
Résolution (h x v) 1456 x 1088
Surface optique 4,996 mm x 3,747 mm
Shutter Global Shutter
Classe optique 1/2.9''
Résolution 1,58 MP
Taille de pixel 3,45 µm
Mode HDR Sequence HDR
Indice de protection IP0
Cycle de vie du produit En série
Fiche de données

Caractéristiques

100% contrôle de qualité
Support logiciel
Norme GigE Vision
Interface GigE
Capteur CMOS
Power-over-Ethernet
Mémoire d'images intégrée de 128 Mo
Garantie de trois ans
Fabriqué en Allemagne

Fonctions

Certifications

ChinaRoHS EFUP 25
IDS Industriekameras integriert in einer Drohne.
Systèmes embarqués

L'utilisation typique prend la forme de systèmes mobiles pour le contrôle de la qualité, le diagnostic ou dans des scanners ou des drones.

Inspection de bandes continues

Acier, papier ou tissu : les caméras IDS gardent toujours l'objet de contrôle en vue et révèlent par exemple des défauts matériels ou des encrassements.

Transportroboter in einer Lagerhalle mit Paketen.
Logistique

Les caméras indispensables dans le secteur de la logistique, pour la palettisation et dépalettisation, le tri ou dans les véhicules autonomes, par exemple.

Visionique

Le traitement d'images industriel intervient dans les applications les plus diverses, de l'assurance qualité à l'automatisation.

IDS Industriekamera integriert in einer Maschine.
Métrologie

Les caméras IDS détectent les objets et fournissent des informations précises sur leurs dimensions ou leur positionnement, par exemple.

Sportler auf einem Rennrad, im Hintergrund Landschaft.
Analyse du sport et des mouvements

Les données d'image sont utiles lors des analyses de jeu, par exemple, ou pour optimiser les séquences de mouvement, comme pour un swing de golf ou le cyclisme.

Gerät zur Oberflächeninspektion.
Inspection de surface

Les caméras IDS découvrent dans l'assurance qualité optique des fissures, des inégalités ou d'autres défauts de traitement, par exemple.