RECHERCHE DE CAMÉRA

Plus de FLEXIBILITÉ, plus d'INDÉPENDANCE et un SUPPORT LOGICIEL complet
IDS peak est le kit de développement logiciel de choix, tant pour notre nouvel univers de caméras uEye+ avec interfaces de vision industrielle standardisées que pour les caméras uEye éprouvées. En savoir plus ici sur les deux univers de caméras et obtenir ici des informations supplémentaires pour les débutants et les personnes qui changent de système IDS peak.
Interface
-- Tous --
  1. USB 3 (19)
  2. Ethernet (3)
Interface-Speed
1 Gbps 10 Gbps 1 Gbps to 10 Gbps
Famille de caméras
-- Tous --
Classe optique
1/3.2" 2/3" 1/3.2" to 2/3"
Résolution
3,0 MPix 14,0 MPix 3,0 MPix to 14,0 MPix
Fréquence d'image @ max. résolution
18 fps 123 fps 18 fps to 123 fps
Taille de pixel
1,00 µm 4,00 µm 1,00 µm to 4,00 µm
Temps d'exposition min
0,000 ms 1,000 ms 0,000 ms to 1,000 ms
Temps d'exposition max.
955 ms 90000 ms 955 ms to 90000 ms
Ajouter des filtres
Afficher
22 article(s)
Trier par
UV-36L0XC
uEye XC UV-36L0XC
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/3.2"
  • onsemi
  • CMOS
  • AR1335
En série
Prix sur demande
UI-3080CP Rev. 2 uEye CP UI-3080CP Rev. 2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 2/3"
  • Sony
  • 5,04 Mpx
  • CMOS
  • 77,0 images/s
  • IMX250
  • 2456 x 2054
Non recommandé pour les nouveaux designs
Prix sur demande
UI-3070CP Rev. 2 uEye CP UI-3070CP Rev. 2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 3,17 Mpx
  • CMOS
  • 123,0 images/s
  • IMX252
  • 2056 x 1542
Non recommandé pour les nouveaux designs
Prix sur demande
uEye XC Set de démarrage
uEye XC uEye XC Set de démarrage
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/3.2"
  • onsemi
  • 13,10 Mpx
  • CMOS
  • 20,0 images/s
  • AR1335
  • 4200 x 3120
En série
Prix sur demande
uEye UVC XC Set de démarrage
uEye XC uEye UVC XC Set de démarrage
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/3.2"
  • onsemi
  • CMOS
  • AR1335
En série
Prix sur demande
U3-38L4XLS Rev.1.2
uEye XLS U3-38L4XLS Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/2"
  • Sony
  • 12,33 Mpx
  • CMOS
  • 18,0 images/s
  • IMX412
  • 4056 x 3040
En série
Prix sur demande
U3-38L2XLS Rev.1.2
uEye XLS U3-38L2XLS Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/2"
  • Sony
  • 12,33 Mpx
  • CMOS
  • 18,0 images/s
  • IMX412
  • 4056 x 3040
En série
Prix sur demande
U3-38L1XLS Rev.1.2
uEye XLS U3-38L1XLS Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/2"
  • Sony
  • 12,33 Mpx
  • CMOS
  • 18,0 images/s
  • IMX412
  • 4056 x 3040
En série
Prix sur demande
U3-38L0XCP Rev.1.2
uEye XCP U3-38L0XCP Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/2"
  • Sony
  • 12,33 Mpx
  • CMOS
  • 18,0 images/s
  • IMX412
  • 4056 x 3040
En série
Prix sur demande
U3-36L0XC
uEye XC U3-36L0XC
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/3.2"
  • onsemi
  • 13,10 Mpx
  • CMOS
  • 20,0 images/s
  • AR1335
  • 4200 x 3120
En série
Prix sur demande
U3-3082SE Rev.1.2
uEye SE U3-3082SE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 2/3"
  • Sony
  • 5,01 Mpx
  • CMOS
  • 77,0 images/s
  • IMX250
  • 2448 x 2048
En série
Prix sur demande
U3-3081SE Rev.1.2
uEye SE U3-3081SE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 2/3"
  • Sony
  • 5,01 Mpx
  • CMOS
  • 77,0 images/s
  • IMX250
  • 2448 x 2048
En série
Prix sur demande
U3-3080SE Rev.1.2
uEye SE U3-3080SE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 2/3"
  • Sony
  • 5,01 Mpx
  • CMOS
  • 77,0 images/s
  • IMX250
  • 2448 x 2048
En série
Prix sur demande
U3-3080CP-P Rev.2.2
uEye CP U3-3080CP-P Rev.2.2 [Polarisation]
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 2/3"
  • Sony
  • 5,01 Mpx
  • CMOS
  • 72,0 images/s
  • IMX250
  • 2448 x 2048
En série
Prix sur demande
U3-3080CP Rev.2.2
uEye CP U3-3080CP Rev.2.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 2/3"
  • Sony
  • 5,01 Mpx
  • CMOS
  • 77,0 images/s
  • IMX250
  • 2448 x 2048
En série
Prix sur demande
U3-3072SE Rev.1.2
uEye SE U3-3072SE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 3,15 Mpx
  • CMOS
  • 114,0 images/s
  • IMX252
  • 2048 x 1536
En série
Prix sur demande
U3-3071SE Rev.1.2
uEye SE U3-3071SE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 3,15 Mpx
  • CMOS
  • 114,0 images/s
  • IMX252
  • 2048 x 1536
En série
Prix sur demande
U3-3070SE Rev.1.2
uEye SE U3-3070SE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 3,15 Mpx
  • CMOS
  • 114,0 images/s
  • IMX252
  • 2048 x 1536
En série
Prix sur demande
U3-3070CP Rev.2.2
uEye CP U3-3070CP Rev.2.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 3,15 Mpx
  • CMOS
  • 114,0 images/s
  • IMX252
  • 2048 x 1536
En série
Prix sur demande
GV-7080WP
uEye Warp10 GV-7080WP
  • Ethernet 10,0 Gbps
  • 2/3"
  • Sony
  • 5,01 Mpx
  • CMOS
  • 104,0 images/s
  • IMX250
  • 2448 x 2048
En série
Prix sur demande
GV-5080FA-P Rev.1.2
uEye FA GV-5080FA-P Rev.1.2 [Polarisation]
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 2/3"
  • Sony
  • 5,01 Mpx
  • CMOS
  • 24,0 images/s
  • IMX250
  • 2448 x 2048
En série
Prix sur demande
GV-5080CP-P Rev.2.2
uEye CP GV-5080CP-P Rev.2.2 [Polarisation]
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 2/3"
  • Sony
  • 5,01 Mpx
  • CMOS
  • 24,0 images/s
  • IMX250
  • 2448 x 2048
En série
Prix sur demande
It's so easy!