U3-3080CP-P Rev.2.2

U3-3080CP-P Rev.2.2

U3-3080CP-P Rev.2.2
Les illustrations peuvent présenter des différences par rapport à l'original
Caractéristiques
  • 2464 x 2056
    5,07 Mpx
  • Sony IMX250
    2/3" CMOS
  • 72,4 images/s
  • USB 3 5,0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

Le capteur modèle CMOS IMX250MZR de la famille Sony Pregius, intégrant des filtres polarisants et doté de la fonction „global Shutter“ permet une meilleure détection d’objet en améliorant le contraste de l’image, réduisant l’éblouissement et minimisant les reflets. Il contribue aussi à détecter les éraflures sur les surfaces ou visualiser la répartition de tension dans les objets transparents. Avec une résolution de 5,07 MP (2464 x 2056 px) et un pixel ayant une taille de 3,45 µm, il atteint une fréquence de 72,4 images/s dans l’application industrielle de USB3 Vision uEye CP.

A travers les filtres polarisants, le capteur produit une image polarisée suivant quatre directions en une seule prise. En fonction de l’intensité reçue par chaque direction de polarisation, il permet le calcul de la direction et du degré de la polarisation de la lumière. Des informations supplémentaires sont sur notre fiche de donnés.

Ce modèle de caméra est supporté par la version IDS Vision 2.20.

Numéro d'article
  • U3-3080CP-P-GL Rev.2.2: AB12937
Famille de caméras CP
Interface USB 3
Vitesse d'interface 5,00 Gbps
Type de capteur CMOS
Fabricant de capteur Sony
Modèle de capteur IMX250
Fréquence d'image @ max. résolution 72,4 images/s
Résolution (h x v) 2464 x 2056
Surface optique 8,473 mm x 7,086 mm
Shutter Global Shutter
Classe optique 2/3"
Résolution 5,07 MP
Taille de pixel 3,45 µm
Mode HDR Sequence HDR
Indice de protection IP30
Cycle de vie du produit En série
Fiche de données

Caractéristiques

100% contrôle de qualité
Support logiciel pour uEye+
Norme USB3 Vision
SuperSpeed USB
5 Gbps
Capteur CMOS
Mémoire d'images intégrée de 128 Mo
Norme de l'industrie : 29 x 29 x 29 mm
Garantie de trois ans
Fabriqué en Allemagne

Fonctions

Certifications

CE
FCC
KC
Répertorié par UL
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
Visionique

Le traitement d'images industriel intervient dans les applications les plus diverses, de l'assurance qualité à l'automatisation.

IDS Industriekameras integriert in einer Prüfvorrichtung.
Assurance qualité

Les caméras IDS sont également d'une grande aide au cours de diverses phases de production, par exemple, lors du contrôle d'intégralité ou de la détection de défaut.

Gerät zur Oberflächeninspektion.
Inspection de surface

Les caméras IDS découvrent dans l'assurance qualité optique des fissures, des inégalités ou d'autres défauts de traitement, par exemple.

IDS Industriekamera prüft, ob Parkplätze belegt oder frei sind.
Trafic et transport (STI)

Garder le contrôle en permanence : les caméras IDS détectent les véhicules, contrôlent le flux de circulation ou aident lors de l'inspection de rails et de routes.

OBJECTIFS APPROPRIÉS

Trouvez rapidement et facilement l'objectif approprié

Trouvez l'objectif
ACCESSOIRES APPROPRIÉS

Choisissez les accessoires appropriés pour votre application

Trouver des accessoires
 
 
It's so easy!