RECHERCHE DE CAMÉRA
Plus de FLEXIBILITÉ, plus d'INDÉPENDANCE et un SUPPORT LOGICIEL complet
IDS peak est le kit de développement logiciel de choix, tant pour notre nouvel univers de caméras uEye+ avec interfaces de vision industrielle standardisées que pour les caméras uEye éprouvées. En savoir plus ici sur les deux univers de caméras et obtenir ici des informations supplémentaires pour les débutants et les personnes qui changent de système IDS peak.
IDS peak est le kit de développement logiciel de choix, tant pour notre nouvel univers de caméras uEye+ avec interfaces de vision industrielle standardisées que pour les caméras uEye éprouvées. En savoir plus ici sur les deux univers de caméras et obtenir ici des informations supplémentaires pour les débutants et les personnes qui changent de système IDS peak.
![GV-5240CP Rev.2.2](https://fr.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/4/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-cp-rev2-1.jpg)
uEye CP
GV-5240CP Rev.2.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.8"
- e2v
- 1,31 Mpx
- CMOS
- 59,0 images/s
- EV76C560
- 1280 x 1024
En série
Prix sur demande ![GV-5240FA Rev.1.2](https://fr.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/4/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-fa-1.jpg)
uEye FA
GV-5240FA Rev.1.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.8"
- e2v
- 1,31 Mpx
- CMOS
- 59,0 images/s
- EV76C560
- 1280 x 1024
En série
Prix sur demande ![GV-5240SE Rev.4.2](https://fr.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/4/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-se-cmos-rev4-1.jpg)
uEye SE
GV-5240SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.8"
- e2v
- 1,31 Mpx
- CMOS
- 59,0 images/s
- EV76C560
- 1280 x 1024
En série
Prix sur demande ![GV-5890CP Rev.2.2](https://fr.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/4/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-cp-rev2-1.jpg)
uEye CP
GV-5890CP Rev.2.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 12,00 Mpx
- CMOS
- 10,0 images/s
- IMX226
- 4000 x 3000
En série
Prix sur demande ![GV-5890FA Rev.1.2](https://fr.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/4/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-fa-1.jpg)
uEye FA
GV-5890FA Rev.1.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 12,00 Mpx
- CMOS
- 10,0 images/s
- IMX226
- 4000 x 3000
En série
Prix sur demande ![GV-5890SE Rev.4.2](https://fr.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/4/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-se-cmos-rev4-1.jpg)
uEye SE
GV-5890SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 12,00 Mpx
- CMOS
- 10,0 images/s
- IMX226
- 4000 x 3000
En série
Prix sur demande ![GV-5891SE Rev.4.2](https://fr.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/4/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-se-rev4-cmount-boardlevel-sboard-1.jpg)
uEye SE
GV-5891SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 12,00 Mpx
- CMOS
- 10,0 images/s
- IMX226
- 4000 x 3000
En série
Prix sur demande ![GV-5892SE Rev.4.2](https://fr.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/4/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-se-rev4-boardlevel-sboard-1.jpg)
uEye SE
GV-5892SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 12,00 Mpx
- CMOS
- 10,0 images/s
- IMX226
- 4000 x 3000
En série
Prix sur demande ![GV-79L0WP](https://fr.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/4/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-warp10-cmount-1.jpg)
uEye Warp10
GV-79L0WP
- Ethernet 10,0 Gbps
- 1/1.1"
- Sony
- 12,42 Mpx
- CMOS
- 99,0 images/s
- IMX535
- 4128 x 3008
En série
Prix sur demande ![U3-3070CP Rev.2.2](https://fr.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/4/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-usb3-ueye-cp-rev2-1.jpg)
uEye CP
U3-3070CP Rev.2.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 3,15 Mpx
- CMOS
- 114,0 images/s
- IMX252
- 2048 x 1536
En série
Prix sur demande ![U3-3070SE Rev.1.2](https://fr.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/4/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-ueye-se-usb3.1-gen1-1.jpg)
uEye SE
U3-3070SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 3,15 Mpx
- CMOS
- 114,0 images/s
- IMX252
- 2048 x 1536
En série
Prix sur demande ![U3-3071SE Rev.1.2](https://fr.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/4/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-ueye-se-usb3.1-gen1-boardlevel-cmount-sboard-1.jpg)
uEye SE
U3-3071SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 3,15 Mpx
- CMOS
- 114,0 images/s
- IMX252
- 2048 x 1536
En série
Prix sur demande
It's so easy!