GV-5890FA Rev.1.2

GV-5890FA Rev.1.2

GV-5890FA Rev.1.2
Les illustrations peuvent présenter des différences par rapport à l'original
Caractéristiques
  • 4000 x 3000
    12,00 Mpx
  • Sony IMX226
    1/1.7" CMOS
  • 10,3 images/s
  • Ethernet 1,0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

La GV-5890FA Rev.1.2 est équipée du capteur rolling shutter CMOS IMX226. Le capteur 12,00 MP (4000 x 3000 px, taille pixel 1,85 µm) des séries Sony STARVIS excelle par son extraordinaire sensibilité à la lumière et ses faibles niveaux de bruit. En pleine résolution, il accélère à un taux de fréquence de 10,3 images/s. Grâce à la technologie BSI ("back-side-illumination") des séries STARVIS, le capteur est idéalement adapté à des tâches requérant un résultat parfait même dans de mauvaises conditions d'éclairage.

Il démontre aussi sa puissance dans des champs d'applications, tels que la gestion du trafic, la microscopie et le contrôle qualité. La taille du capteur de 1/1,7" permet aussi de choisir pour les caméras uEye SE au sein d'une large gamme d'objectifs au coût avantageux.

La caméra GigE Vision est supportée par le firmware IDS Vision 2.10 ou plus.

Numéro d'article
  • GV-5890FA-C-HQ Rev.1.2: AB13399
  • GV-5890FA-M-GL Rev.1.2: AB13398
Famille de caméras FA
Interface Ethernet
Vitesse d'interface 1,00 Gbps
Type de capteur CMOS
Fabricant de capteur Sony
Modèle de capteur IMX226
Fréquence d'image @ max. résolution 10,3 images/s
Résolution (h x v) 4000 x 3000
Surface optique 7,4 mm x 5,55 mm
Shutter Rolling Shutter
Classe optique 1/1.7"
Résolution 12,00 MP
Taille de pixel 1,85 µm
Mode HDR Non
Indice de protection IP66, IP67, IP69, IPx9K
Cycle de vie du produit En série
Fiche de données

Caractéristiques

100% contrôle de qualité
Support logiciel
Norme GigE Vision
Interface GigE
Capteur CMOS
Power-over-Ethernet
Mémoire d'images intégrée de 128 Mo
Garantie de trois ans
Fabriqué en Allemagne

Fonctions

Certifications

CE
FCC
KC
Répertorié par UL
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
Anwendungsfelder von IDS Kameras: Astronomie
Astronomie

Atteindre les étoiles avec les caméras IDS : le traitement d'image montre des informations insaisissables pour l'homme ou difficilement.

IDS Industriekameras im Einsatz bei Industrierobotern.
Automatisation industrielle/des processus 

Les caméras interviennent dans les dispositifs de surveillance, commande, régulation et optimisation et participent aux missions de localisation et de sélection, par exemple.

Visionique

Le traitement d'images industriel intervient dans les applications les plus diverses, de l'assurance qualité à l'automatisation.

Techniques médicales (et automatisation des laboratoires)

Le traitement d'images est incontournable dans les techniques médicales. Les caméras IDS délivrent par exemple des données de diagnostic en ophtalmologie ou en médecine dentaire.

IDS Industriekamera integriert in einer Maschine.
Métrologie

Les caméras IDS détectent les objets et fournissent des informations précises sur leurs dimensions ou leur positionnement, par exemple.

IDS Industriekamera prüft, ob Parkplätze belegt oder frei sind.
Trafic et transport (STI)

Garder le contrôle en permanence : les caméras IDS détectent les véhicules, contrôlent le flux de circulation ou aident lors de l'inspection de rails et de routes.